Vancis: al dertig jaar een eigentijds datacenter
Vancis is actief als aanbieder van hoogwaardige ICT-diensten aan onderzoeks-, onderwijs- en zorginstellingen. Vanuit datacenters in Amsterdam en Almere biedt Vancis onder meer datacenter-, cloud- en managed services aan. In dertig jaar tijd heeft Vancis Minkels zien veranderen van productleverancier naar leverancier van totaaloplossingen. Een gesprek met Jim Jansen, Operationeel Engineer Datacenter bij Vancis.
30 jaar internet
Vancis is in 2008 opgericht als dochteronderneming van SURFsara. Jim Jansen: “Door die achtergrond heeft Vancis zo’n 45 jaar ervaring in de ICT. Ons datacenter in Amsterdam was zelfs één van de eerste datacenters in Nederland. Ongeveer dertig jaar geleden is hier eigenlijk het internet van Nederland ontsprongen. Vanaf het allereerste moment doen we al zaken met Minkels. Toen werkten we nog niet met aluminium, maar met stalen racks. Tegenwoordig vraagt de markt om hele andere producten. Minkels is duidelijk meegegaan met die ontwikkelingen en is – als leverancier van totaaloplossingen – een partij waar we nog steeds op kunnen bouwen.”
Eigentijds datacenter
Nieuwe datacenters poppen als paddenstoelen uit de grond. Dat maakt het voor Vancis tot een extra grote uitdaging om met haar bestaande datacenter te concurreren met de nieuwste datacenterpanden. “Daarom ligt onze focus op energie-efficiëntie. Elke ruimte dient te voldoen aan de standaarden van nu. Waar nodig, verhuizen we klanten naar nieuwe racks en leggen we cold corridors aan. Ook focussen we steeds meer op cloud- en hybride oplossingen, beveiliging, flexibiliteit en pay-per-use. Zo kunnen we onze klanten hetgeen bieden, wat je van een eigentijds datacenter mag verwachten.”
Datacenter in Amsterdam en Almere
In Amsterdam heeft Vancis de beschikking over negen verschillende computervloeren op twee verdiepingen. “Hier staan in totaal 570 serverracks en patchkasten, verdeeld over zo’n 1.700 m². In Almere hebben we twee verschillende computervloeren met zo’n 150 racks en 400 m². Beide datacenters zijn carrier neutraal en hebben een uitstekende connectiviteit met de voornaamste internet exchanges als AMS-IX, NL-IX en Netherlight. Verder heeft Amsterdam een PUE van 1,5 en een redundant vermogen van 2,5 Megawatt.”
Flexibele en klantspecifieke datacenteroplossing
Minkels helpt Vancis om haar klanten een flexibele en klantspecifieke datacenteroplossing te bieden. “Wij werken onder meer met de serverracks, patchkasten en cold corridors van Minkels. Onze klanten hebben een duidelijke voorkeur voor Minkels, vanwege de flexibele, klantspecifieke oplossingen en het installatiegemak. Ook wij zijn erg te spreken over de goede kwaliteit, de snelle levering en het meedenken bij de ontwikkeling en het ontwerp van de racks. We zijn al dertig jaar klant, dat zegt dus wel wat.”