Aardlekbeveiliging
Aardlekbeveiliging is van cruciaal belang om de veiligheid van personen te waarborgen in elektrische installaties. Onze beveiligingsoplossingen – differentieelblokken, differentieelschakelaars en differentieelautomaten – voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
Differentieelschakelaars
De TX³-serie van differentieelschakelaars zijn specifiek geschikt voor huishoudelijke installaties vanwege hun conformiteit aan de thermische weerstand (3000 A 22,5 kA²s).
De DX³-uitvoering van differentieelschakelaars daarentegen wordt hoofdzakelijk ingezet voor tertiaire en industriële toepassingen. Ze zijn bovendien voorzien van achteraansluitingen waardoor ze rechtstreeks kunnen ingeplugd worden (voeding) op de geoptimaliseerde HX³ plug verdelers.
Binnen het assortiment differentieelschakelaars maak je je keuze uit 3 types:
Type A
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent
Type F
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent, versterkte immuniteit tegen ongewilde uitschakelingen (verstoorde omgevingen: informaticacircuits, blikseminslagen, fluorescentielampen...) en detecteert foutstromen meet hoge frequenties.
Type B
Detecteert fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (machines met snelheidsregelaars, fotovoltaïsche installaties, telefooncentrales, medische materialen,...)
Differentieelblokken
Verder vind je ook koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale terug in het gamma aardlekbeveiliging. Deze meten van de beveiligde kring, het verbruik (kWh), maar ook alle andere elektrische parameters zoals frequentie en harmonischen .
Technische kenmerken:
- 2P, 3P en 4P tot 125 A
- Gevoeligheid: 30mA tot 1.000 mA, selectief
- Intuïtief en betrouwbaar kliksysteem maakt een snelle, veilige koppeling mogelijk met de automaten DX³.
- Geïntegreerde meet- en tellerfuncties
Differentieelautomaten
Legrand biedt je met zijn serie van DX³ differentieelautomaten de perfecte oplossing voor alle mogelijke toepassingen. Dankzij de beperkte afmetingen van de vierpolige differentieelautomaten (slechts 4 modules) bespaar je veel plaats in de verdeler waardoor het verdeelbord economischer wordt.
Dit assortiment beantwoordt aan de internationale standaard IEC 61009-1 en is dankzij zijn Type A beveiliging inzetbaar in alle types installaties. Bovendien is er een ‘F’-serie beschikbaar die ingezet kan worden voor installaties met aanzienlijke netvervuiling (hoge immuniteit) en tegen hoogfrequente foutstromen. Naast de vierpolige uitvoering bestaat er eveneens een enkelpolige + nul variant (2 modules breed) voor enkelfasige kringen.
Brochures
TX³ protection for your installation
DX³ ID-B type
DX³ Stop Arc vlamboogbeveiliging
Niet gevonden wat je zocht?
Merken