-
Finition interrupteur général
-
Avec rallonge d'axe
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Avec rallonge d'axe
-
Finition interrupteur de maintenance/réparation
-
Avec verrouillage de porte
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Finition interrupteur de sécurité
-
Verrouillable
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
-
Avec poignée rouge/jaune
-
Finition de l'inverseur
-
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
-
Tension de fonctionnement normale
-
Finition du raccordement électrique
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Type de raccordement du circuit principal
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
-
Puissance de commutation à 400 V
-
Courant nominal de courte durée admissible Icw
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Déclencheur voltmétrique en option
-
Convient pour montage au sol
-
Adapté à une fixation frontale à 4 trous
-
Adapté à une fixation frontale centrale
-
Adapté à un montage en distributeur
-
Adapté à un montage intermédiaire
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Couleur de l'élément d'actionnement
-
Verrouillable
-
Indice de protection (IP), face avant
Inter sectionneur 4P 32A Vistop - latérale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de commande latér. gauche Pour Vistop 32A noire
Prix indicatif (hors TVA)
Kit de commande latér. gauche Pour Vistop 32A rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4P 32A Vistop - latérale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3P 32A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 2P 32A Vistop - latérale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4P 32A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3P 32A Vistop - latérale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 4P 32A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3P 32A Vistop - latérale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 3P 32A Vistop - frontale - rouge
Prix indicatif (hors TVA)
Commande extérieure frontale Pour Vistop 32A
Prix indicatif (hors TVA)
Inter sectionneur 2P 32A Vistop - frontale - noire
Prix indicatif (hors TVA)
Contact auxiliaire NO+NF De précoupure et signalisation
Prix indicatif (hors TVA)