-
Dimension de fixation
-
Dimension de fixation
-
Dimension de fixation
-
Sens de montage
-
Dimensions de montage
-
Sens de montage
-
Dimensions de montage
-
Avec clé
-
Dimensions de montage
-
Dimensions de montage
-
Dimensions de montage
-
Dimensions de montage
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Raccordement électrique
-
Raccordement électrique
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Raccordement électrique
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
-
Courant de charge nominal
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition du raccordement électrique
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Longueur du câble
-
Longueur du câble
-
Modèle
-
Longueur du câble
-
Avec affichage LED
-
Avec affichage LED
-
Mode de pose
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C13
-
Nombre de prises C13
-
Niveau de protection L-PE/N-PE
-
Nombre de prises C19
-
Nombre de prises C19
-
Nombre de prises C19
-
Nombre de prises C19
-
Tension nominale AC
-
Nombre de prises C20
-
Tension max de régime permanent
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de pôles
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Niveau de protection
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Niveau de protection L-N
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Classe d'essai type 3
-
Avec filtre anti-parasites
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Nombre d'autres prises de courant
-
Tension d'alimentation
-
Tension d'alimentation
-
Catégorie de surtension
-
Commutable
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
-
Nombre de disjoncteurs
-
Avec contact de signalisation à distance
-
Signalisation au niveau de l'appareil
-
Avec affichage
-
SNMP
-
Evaluation
-
Avec fusible
-
Ampèremètre
-
Mesure de la température
-
Avec matériau de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Courant nominal de décharge In (8/20)
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nombre d'interrupteurs différentiels
-
Objet connecté
Cassette parafoudre pour PDU
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" 3m RA/PA 6x PA-type Eprice Parasur. et Inter lum.
Prix indicatif (hors TVA)
PDU Zero-U V séc bor.6mm2 24x C13 price verr (2 circ) 16A
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" avec séc. borne 6mm2 6x C13 et 2xC19 price
Prix indicatif (hors TVA)
PDU Zero-U V EC60309 2P+E 32A 24x PA -E pr (2 circ) 16A Disj
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" -3m cordon RA/PA fiche 8x RA-type F price Inter lumi
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 10" et 1 mtr cordon RA/PA fiche 4x RA-type F price
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" à equiper pour 16 modules de Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" et 3 mtr cordon RA/PA fiche 6x PA-type E price
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" et 3 mtr cordon RA/PA fiche 6x RA-type F price
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" et sécurité borne 6mm2 6x C19 price
Prix indicatif (hors TVA)
PDU Zero-U V IEC60309 2P+E 32A 24x C13 pr verr (2 circ) 16A
Prix indicatif (hors TVA)
PDU Zero-U V séc bor. 6mm2 24x RA-F price (2 circ) 16A Disj
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 10" à equiper pour 8 modules de Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19"-3m cord.RA/PA fiche 9x PA-type Eprice indic. de tens
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" et séc. borne 6mm2 10x C13 price et verrouillage
Prix indicatif (hors TVA)
PDU Zero-U vert séc. Born.6mm2 24x PA E pr (2 circ.) 16A Dis
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" -3m cordon RA/PA fiche 8x PA-type E price Inter lumi
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" 3m cordon RA/PA fiche 6x PA-type E price 16A Disj.
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" 3m cordon RA/PA fiche 6x RA-type F price 16A Disj.
Prix indicatif (hors TVA)
PDU 19" 3m RA/PA 6x RA-type F price Parasurt.et Inter lum.
Prix indicatif (hors TVA)
Set de 6 Obturateur standard C13 avec clé
Prix indicatif (hors TVA)
Set de 6 Obturateur standard Belge et Allemand avec clé
Prix indicatif (hors TVA)
Set de 6 Obturateur standard C19 avec clé
Prix indicatif (hors TVA)