Colring kabelb. zwart br 4,6mm lengte 180 mm - polyamide 6/6
Exclusief BTW
Starfix lader grootvolume 300 busjes - doorsn. 1 mm²
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 1 mm² - rood - 25 x 40
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 2,5mm² - grijs - 25x40
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 35mm² - rood - 1 stuk
Exclusief BTW
Wartel in kunststof ISO 63 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO50-IP68 mini aanspancapaciteit 22 mm
Exclusief BTW
Metaal wartel ISO25-IP68 mini aanspancapaciteit 8 mm
Exclusief BTW
Kabelband met steunstuk Poly. - gebr.buiten - zwart
Exclusief BTW
Kabelbanden Colring 7,6x550mm polyamide 6/6 zwart
Exclusief BTW
Colring kabelband br. 9 mm lengte 710 mm - polyamide 6/6
Exclusief BTW
Colson kabelband voetstukje voor buis diam. 16 tot 25 mm
Exclusief BTW
Colson kabelband lengte 262mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Exclusief BTW
Starfix lader grootvolume 300 busjes - doorsn. 0,75 mm²
Exclusief BTW
Starfix lader grootvolume 250 busjes - doorsn. 2,5 mm²
Exclusief BTW
Starfix draadbusje isol.kraag doorsn. 4mm² - oranje - 10x25
Exclusief BTW
Starfix dubbele draadbusje Doorsn. 2x2,5mm²-grijs-1 stuk
Exclusief BTW
Draaddoorvoer diam. max 7 mm IP 55 - kunststof - zwart
Exclusief BTW
Wartel in kunststof ISO 50 IP 68 - polyamide RAL 7001
Exclusief BTW
Voetstukje plugbevestiging stan. - grijs - Colson kabelb.
Exclusief BTW
Col 6 kabelband - lengte 359mm br 7,6 mm - binnenvertanding
Exclusief BTW
Colring kabelb. zwart br 4,6mm lengte 360 mm - polyamide 6/6
Exclusief BTW
Colring kabelband - br 12,6 mm lengte 1030 mm - polyamide 6/
Exclusief BTW
Colson kabelband lengte 750mm br 9 mm - zwart - buitenvert.
Exclusief BTW