-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Composition
-
Nombre d'unités
-
Composition
-
Valeur de résistance
-
Application
-
Transparent
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Consommation d'énergie
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Bague de support
-
Séparation CC
-
Type de contact de protection
-
Type de prise
-
Type de prise
-
Type de prise
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Tension de fonctionnement
-
Tension commutable
-
Tension de sortie
-
Direction de sortie
-
Courant de sortie max.
-
Tension nominale valeur basse
-
Type de traitement de la surface
-
DAB+
-
Type de traitement de la surface
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Atténuation de raccordement à 860 MHz
-
Modèle
-
Modèle
-
Tension nominale valeur haute
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Compatible à une alimentation à distance
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-A
-
Tension de sortie assignée
-
Nombre de ports USB-C
-
Avec impression
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Nombre de sorties
-
Compatible au modem par câble
-
Compatible au modem par câble
-
Atténuation de passage à 860 MHz
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Atténuation de passage à 2 150 MHz
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Avec eclips / protection enfant
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec boîte d'encastrement
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Avec éclairage d'orientation
-
Domino
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
Résistance terminale pour passage
Prix indicatif (hors TVA)
Magic prise 2P+T bornes auto 10/16A 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Magic prise TV simple coax 1 mod-ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
Magic prise TV/R/SAT 2 mod-ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
PRISE DE COURANT MAGIC 2P+T -10/16A CONTACTS LATERAUX
Prix indicatif (hors TVA)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC PR PRISE UNIVERSELE TV/R
Prix indicatif (hors TVA)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC PR PRISE UNIVERSELE TV/R/SAT
Prix indicatif (hors TVA)
Magic chargeur USB 1.1A 1mod
Prix indicatif (hors TVA)
Magic prise TV/R réseau câblé Telenet 2 mod ivoire
Prix indicatif (hors TVA)
PRISE RASOIR MAGIC 3 MODULES
Prix indicatif (hors TVA)