-
Diamètre intérieur
-
Dimension du profil
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Forme de trou
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme de profilé
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Largeur de rainure
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Type de traitement de la surface
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Diamètre externe
-
Pour dimension de vis métrique
-
Largeur de trou
-
En forme de facette
-
Avec denture
-
Trempé
-
Débrochable
-
Type de filetage
-
Taille de filetage (métrique)
-
Epaisseur
-
Acier inoxydable, décapé
-
Dimension du filetage en pouces
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
Tige Filetée 5800N 21000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Tige filetée 3000N L2000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou à Six Pans M10 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L1000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M10 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Tige Filetée 5800N L3000 M10 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Oeillet suspension M10x50 1500N GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Rondelle M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou hexagonal M8 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou Hexagonal M6 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Tige filetée 3000N L1000 M8 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Ecrou M6 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de susp. ouvert P31 L100 GAC
Prix indicatif (hors TVA)
FIXATION P31 R21S STRUT GS
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de susp. ouvert P31 L100 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 600 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de susp. ouvert P31 L200 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier de susp. ouvert P31 L300 EZ
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21 1,5 S 700 GS
Prix indicatif (hors TVA)
Etrier coulissant P31 L150 GS
Prix indicatif (hors TVA)
RAIL 41x21-1,5 S 2000 GS
Prix indicatif (hors TVA)