-
Hauteur de caniveau de câble
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Changement de direction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Type de construction
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Type de construction
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Connecteur articulé horizontal
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Largeur (grande dimension)
-
Largeur de dérivation de caniveau de câble
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de paroi latérale
-
Matériau
-
Largeur de plaque
-
Connecteur articulé vertical
-
Largeur (petite dimension)
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Angle
-
Angle
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Rayon interne
-
A charnière
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Rayon interne
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Perforation latérale
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation de montage dans le sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Avec partie supérieure
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Dér. T vert. P31+ L600 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Coude réglable P31+ L600 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L600 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce enT vert. P31+ L300 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Dér. T vert. P31+ L400 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce enT vert. P31+ L200 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce enT vert. P31+ L150 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce enT vert. P31+ L100 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Coude réglable P31+ L400 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T vert. P31+ L75 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Dér. T vert. P31+ L300 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L400 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Dér. T vert. P31+ L200 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Courbe 90° P31+ L600 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Dér. T vert. P31+ L150 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ MFAut L3 600x60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Raccord de rem. P31+ L600 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Coude reversible P31+ L600 H60R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Dér. T vert. P31+ L100 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ MFAut av L3 600x60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ ST av L3 600x60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
P31+ ST L3 600x60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Couv. pièce en T P31+ L600 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
Pièce en T P31+ L300 H60 R9010
Prix indicatif (hors TVA)