-
Avec vidéo
-
Avec vidéo
-
Type de support de données
-
Application
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de postes intérieurs
-
Tension d'entrée
-
Matériau des boutons d'appel
-
Nombre de platines de rue
-
Sans contact
-
Type de courant
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Avec secret de conversation
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Tension de sortie
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Matériau de la platine de rue
-
Avec fonction mémoire
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Nombre max. de platines de rue
-
Nombre max. de platines de rue
-
Circuit intégré d'ouverture de porte
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Fonction d'évaluation
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Nombre de boutons d'appel
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Affichages de service
-
Blocage de la programmation
-
Avec fonction jour/nuit
-
Avec fonction jour/nuit
-
Matériau de la façade
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Hauteur de la façade
-
Taille de l'écran
-
Caméra ajustable manuellement
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Largeur de la façade
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Fonction de commande
-
Compatible IFTTT
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Nom de l'application
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Code CEI (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre de Pack 1
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack2)
Kit Linea 3000 noir RAL9005 et poste intérieur Classe 300 EO
Prix indicatif (hors TVA)
Kit avec poste extérieur LUNA avec clavier codé et C300EOS
Prix indicatif (hors TVA)
AV - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe100A16M
Prix indicatif (hors TVA)
AV - Kit audio 1 BP Linea 3000 + Classe100A16E
Prix indicatif (hors TVA)
Kit avec poste extérieur LUNA et Classe 300EOS with Netatmo
Prix indicatif (hors TVA)
AV - Kit vidéo 1 BP Linea 3000 + Classe100X16E
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Alimentation 600mA
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - 2 badges transp. pour poste ext. Linea
Prix indicatif (hors TVA)
AV - Kit vidéo 1 BP Linea 3000 + Classe100V16E
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP L3000 noir + Classe 300 X13E
Prix indicatif (hors TVA)
AV - Kit vidéo 2 BP Linea 2000 + 2x Classe100V16B
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13M
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 2 boutons-poussoirs
Prix indicatif (hors TVA)
AV - Kit vidéo 1 BP Linea 2000 + Classe100V16B
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Kit audio Linea2000 poste main-libre 1 bouton
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 X13E
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Kit audio Linea2000 Sprint L2 1 bouton-poussoir
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Poste int. Main-libre kit 364211
Prix indicatif (hors TVA)
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13E
Prix indicatif (hors TVA)
POSTE EXTERIEUR 2 FILS LINEA 2000 1 BP
Prix indicatif (hors TVA)
Kit Sfera Luna et Classe 300EOS noir
Prix indicatif (hors TVA)
Kit Sfera Luna + clavier et Classe 300EOS noir
Prix indicatif (hors TVA)