-
Tension nominale
-
Nombre de phases
-
Composition
-
Nombre d'unités
-
Tension nominale
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
-
Tension nominale
-
Nombre d'unités
-
Nombre de phases
-
Transparent
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Accessoire
-
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
-
Courant nominal
-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Verrouillable
-
Type de contact de protection
-
Calibre/courant nominal assigné (In)
-
Pièce détachée
-
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
-
Qualité du matériau
-
Avec câble de raccordement
-
Régulation de la lumière
-
Interrupteur à bouton-poussoir
-
Type de commande
-
Commande HVAC
-
Type de commande
-
Type de traitement de la surface
-
Technique de raccordement
-
Technique de raccordement
-
Modèle
-
Modèle
-
Arrêt forcé
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Spécial animaux
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-C
-
Avec cadre/support de montage
-
Protection au ras du mur
-
Version sans contact
-
Nombre de bascules d'actionnement
-
Commande auxiliaire possible
-
Température
-
Avec détection du champ arrière
-
Voyant
-
Interconnectable
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur de montage optimale
-
Type de fixation
-
Type d'impression
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Profondeur d'appareil
-
Commutateur de pontage
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Largeur de portée max.
-
Nombre de pôles
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Contact de report
-
Avec eclips / protection enfant
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Longueur de portée max.
-
Avec eclips / protection enfant
-
Zone de texte/surface d'inscription
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Fonction d'éclairage
-
Commandable à distance
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Protection contre les surtensions
-
Finition métallique
-
Protection différentielle
-
Sensibilité ajustable
-
Avec microfusible
-
Type de commutation
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Mécanisme d'éjection
-
Avec voyant
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Encastrement isolé
-
Encastrement isolé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Courant de commutation pour lampes fluorescentes
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Avec éclairage d'orientation
-
Longueur de câble de raccordement
-
Interrupteur de chauffage
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Interrupteur de machine à laver
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Durée de marche min.
-
Durée de marche max.
-
Angle de détection horizontal
-
Luminosité de déclenchement
-
Puissance de coupure max.
-
Courant de démarrage max.
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
-
Fonction d'alarme
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Type d'éclairage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Couvercle
-
Objet connecté
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
PLEXO PIQUET DE JARDIN 2x2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo prise 2P+T 20A complet gris
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO BARILLET EUROP. 1 JEU DE 3 CLES
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO DETECTEUR 360° 230V COMPLET BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
Artic sortie de câble blanc antibact.
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo prise 3P+A 20A complet gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo sortie de cables Complet blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo inter a cle 10a - 250v composable blanc
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO SORTIE DE CABLE 20A COMPLET ENCASTRE GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo inter a cle 10a - 250v - composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO SORTIE DE CABLE 20A COMPLET ENCASTRE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo sortie de cables Complet gris
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO SORTIE DE CABLE COMPLET ENCASTRE GRIS
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO PRISE 3P+N+T - 20A COMPLET
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo poussoir témoin complet gris
Prix indicatif (hors TVA)
Plexo sortie de câble 20/32A composable gris
Prix indicatif (hors TVA)
PLEXO SORTIE DE CABLE COMPLET ENCASTRE BLANC
Prix indicatif (hors TVA)