-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Type de construction
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 16 A
-
Type de construction
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
-
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
-
Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
-
Matériau
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Prise CEE - 125A
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Prise CEE - 125A
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Inverseur de phase
-
Inverseur de phase
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Protection
-
Entrée de câble
-
Entrée de câble
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Dimension de bride, verticale
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Ecart vertical entre les trous
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Dimension de bride, horizontale
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Ecart horizontal entre les trous
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
Adaptateur P17 Tempra 10/16 A - 230 V - 2 P + T
Prix indicatif (hors TVA)
Adaptateur P17 Tempra 10/16A-230V-2P+T à volet
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron 125x280 3 socles 3 x 16 A
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP44 - 380-415V - 16A - 3P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coff P17 plastron 280x125 mm 2 socl. verrouil. 16A
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret com.inter. P17 Tempra IP44 - 200-250V - 16A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP 44 - 200-250 V - 16A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Coffret c.int.rail P17 Tempra IP66 - 200-250V - 32A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Socle connecteur P17 Tempra IP 44 - 200-250V - 32A - 2P+T
Prix indicatif (hors TVA)
Bouchon obturateur P17 Tempra IP 44 - 16 A - 2 P
Prix indicatif (hors TVA)
Inverseur de phases P17 Tempra IP44 - 380-415V - 32A - 3P+N+
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite 230V - 32A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite 400V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite 230V - 16A - 3P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Socle tabl. 400V - 32A - 4P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Socle saill. 400V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite 230V - 32A - 4P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite 230V - 16A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite 400V - 32A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Fiche droite 400V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Plastron 125x280 2 socles 1 x 16 ou 32 A et 1 x 63 A
Prix indicatif (hors TVA)
Socle tabl. 230V - 16A - 2P+T IP 44 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Socle tabl. 230V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Prix indicatif (hors TVA)
Socle en saillie 200-250V 63A 2P+T IP66/67 P17 Tempra
Prix indicatif (hors TVA)