-
Nombre de bornes de raccordement
-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Section de conducteur
-
Nombre d'entrées
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Matériau
-
Avec capot plombable
-
Avec couvercle transparent
-
Section de conducteur max.
-
Section de conducteur max.
-
Flexible
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Type d'entrée
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Nombre de sorties
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Version anti-déflagration
-
Section de conducteur, entrée
-
Section de conducteur, entrée
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Section de conducteur, sortie
-
Section de conducteur, sortie
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Section de conducteur, entrée AWG
-
Nombre de pôles
-
Section de conducteur, sortie AWG
-
Protégé contre les contacts
-
Maintien de fonction
-
Possibilité de montage en saillie
-
Plombable
-
Avec couverture
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Capacité des bornes
-
Nombre de bornes par bornier
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
Boîtier raccord. Al/Cu 300mm² Al/Cu 540A max
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier raccord. Al/Cu 120mm² Al/Cu 300A max
Prix indicatif (hors TVA)
Borne de répartition 250 A Pour appareil de tête - 36 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Borne de répartition 160 A Pour appareil de tête - 30 kA
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur 6 départs 250A alu/cuivre
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur 7 départs - 400 A Capacité 4x6 et 3x16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
Connecteur 3 départs - 200 A Capacité 1x6 et 2x16 mm²
Prix indicatif (hors TVA)