-
Largeur de la partie supérieure
-
Matériau
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Forme de profilé
-
Forme de profilé
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Cloison intégrée
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de connecteur
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
CF54/50IN316L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF 54/100 EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/150EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/600EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/50EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/200IN316L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/400EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/50EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/50IN316L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/150IN316L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/300EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/50IN304L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/100IN304L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/300IN304L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/100EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/300IN316L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/150EZ+ noir - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/50EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/400EZ - CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/150IN304L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF54/50IN304L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF30/100IN316L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/300IN304L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)
CF105/500IN304L CABLOFIL 3M
Prix indicatif (hors TVA)