-
Composition
-
Nombre de phases
-
Composition
-
Tension nominale
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Impression/marquage
-
Courant nominal
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Encastrement de canal
-
Matériau
-
Bague de support
-
Verrouillable
-
Décharge de câble de traction
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Avec jack/coupleur
-
Montage apparent
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Nombre de ports USB-A
-
Avec impression
-
Avec impression
-
Nombre de ports USB-C
-
Plaque centrale
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Serre cable
-
Nombre de prises commutables
-
Type de fixation
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Stock de connexions enroulées
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Avec répéteur de signal Wi-Fi
-
Montage encastré
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Protection contre la poussière
-
Avec cadre de recouvrement
-
Protection contre la poussière
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Avec eclips / protection enfant
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Protection contre les surtensions
-
Avec jacks/coupleurs
-
Finition métallique
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Protection différentielle
-
Avec microfusible
-
Codage mécanique
-
Mécanisme d'éjection
-
Nombre de contacts actifs (ronds)
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Nombre de contacts actifs (plats)
-
Encastrement isolé
-
Boîtier blindé
-
Avec éclairage fonctionnel
-
Domino
-
Domino
-
Avec éclairage d'orientation
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Alimentation spéciale
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Repiquage possible
-
Avec dispositif on/off
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Couleur de l'opérateur de commutation
-
Prise inclinée ou inclinable
-
Avec haut-parleur bluetooth intégré
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
-
Couvercle
-
Objet connecté
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Blanc - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Blanc - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Anthracite-Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise USB White 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise HDMI Anthr 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6A STP 1 mod Tech - Toolless-BT2
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Blanc - 110 IDC
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 STP 1 mod Tech - 110 IDC
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Tech - 110 IDC
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Blanc - 110 IDC
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute RJ45 Cat6 UTP 1 mod Anthracite - 110 IDC
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise HDMI Tech 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise audio-jack 3,5 Tech 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise audio 2xRCA Tech 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise USB Tech 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise HDMI White 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise audio-jack 3,5 White 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise audio 2xRCA White 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise audio-jack 3,5 Anthr 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise audio 2xRCA Anthr 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)
Axolute prise USB Anthr 1 mod
Prix indicatif (hors TVA)