-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur de la partie supérieure
-
Finition du couvercle
-
Transparent
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Longueur
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
DLP sans halogène 40 x 25mm moulure - 2 mètres - PC ABS
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
Angle extérieur 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
Angle intérieur 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de couvercle 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
Embout 40 x 25 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)