-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Tension primaire 1
-
Tension primaire 1
-
Construit comme un transformateur de sécurité
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Construit comme un transformateur d'isolement
-
Tension primaire 2
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Construit comme un auto-transformateur
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Puissance nominale
-
Noyau annulaire
-
Adapté à un montage sur platine
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Tension secondaire 1
-
Adapté à un montage sur rail
-
Type de commutation
-
Type de commutation
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Puissance apparente nominale
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Classe de matériau isolant selon IEC 85
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Tension de court-circuit relative uk
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Type de connexion
Autotransfo trip.prot -16000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. prot - 630VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip. - 6300 VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip. - 10000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo sépar tri pour locaux hospitaliers 400V/230V-4kVA
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip- 100000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip- 125000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. trip. - 630 VA 400 V prim. - 230 V secondair
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. trip. - 1600VA 400 V prim. - 230 V secondair
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. trip. - 2500VA 400 V prim. - 230 V secondair
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo de sép. trip. - 4000VA 400 V prim. - 230 V secondair
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip. - 16000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip.prot -10000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip.prot -25000VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip. - 25000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip. - 40000VA 400 V prim. - 230 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip - 25000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip - 40000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip - 50000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip - 63000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Transfo d'isol.trip - 80000 VA 400 V prim. - 400 V sec.
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 2500 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 4000 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)
Autotransfo trip. nu - 6300 VA 400/230 V ou 230-400 V révers
Prix indicatif (hors TVA)