Oteo: 2 in 1 mechanisme
Oteo, de vaste waarde voor opbouwschakelmateriaal, werd vernieuwd om je nog meer functionaliteit in één enkel mechanisme te kunnen bieden.
De voordelen
- Eenvoudig te installeren: aansluiting via steekklemmen
- Milieuvriendelijker
- Meer flexibiliteit dankzij de multifunctionele bediening
Steeds de juiste referentie bij de hand
De nieuwe versie van Oteo biedt twee mogelijkheden voor lichtbediening in één multifunctioneel mechanisme. Het biedt extra flexibiliteit daar het eenvoudig is om van een wisselschakelaar een drukknop te maken en vice versa. Het enige wat nog rest, is om de oplossing te kiezen die het meest geschikt is voor de behoeften van de werf.
Kortom, het is een slim mechanisme dat zo werd ontworpen om het leven van installateurs te vergemakkelijken, want dankzij een eenvoudige kwartslag met een schroevendraaier kan de installateur switchen van functie tussen drukknop en wisselschakelaar.
Omzettingstabel nieuwe en oude referenties
Nieuwe referentie | Omschrijving | Oude ref 1 | Oude ref 2 |
086001L | Oteo wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit | 086001 | 086006 |
086101L | Oteo wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit | 086101 | 086106 |
086017L | Oteo verlichtbare wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit | 086017 | 086005 |
086117L | Oteo verlichtbare wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit | 086117 | 086105 |
086020L | Oteo dubbele wisselschakelaar of drukknop volledig apparaat - wit | 086020 | 086021 |
086120L | Oteo dubbele wisselschakelaar of drukknop samenstelbaar apparaat - wit | 086120 | 086121 |
ALB2214WH | Oteo wisselschakelaar speciaal DLP voor winkelverkoop | 491352 | - |
ALB2114WH | Oteo tweepolige schakelaar speciaal DLP voor winkelverkoop | 491351 | - |
086003L | Oteo tweepolige schakelaar volledig apparaat - wit | 086003 | - |
086103L | Oteo tweepolige schakelaar samenstelbaar apparaat - wit | 086103 | - |
086109L | Oteo drukknop met etikethouder samenstelbaar apparaat - wit | 086109 | - |
089903L | Oteo ledlamp 12/24/48V voor bedieningsmechanismen met verlichtingsfunctie | 089901 | 089902 |
089904L | Oteo ledlamp 230V voor bedieningsmechanisme met verlichtingsfunctie | 089907 | - |
089905L | Oteo ledlamp 230V voor bedieningsmechanisme met controlefunctie | 089906 | - |