Ontdek de vernieuwde X-Light van Legrand: stijlvolle noodverlichting nu ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering
De nieuwe compacte X-Light serie bestaat nu ook in designvolle zwarte uitvoering.
Ontdek de vernieuwde X-Light van Legrand: stijlvolle noodverlichting nu ook verkrijgbaar in zwarte uitvoering.
Noodverlichting speelt een cruciale rol bij een soepele en veilige evacuatie tijdens noodsituaties, en in bepaalde gevallen is deze verlichting zelfs verplicht. Voor bedrijven en handelszaken is het investeren in hoogwaardige noodverlichting dan ook van groot belang.
Legrand introduceert met trots de nieuwe X-Light serie, die optimale evacuatieomstandigheden biedt in elk type gebouw. X-Light is eenvoudig, compact en nu beschikbaar in twee versies: X-Light 180 en X-Light 360.
De opvallende kenmerken van de nieuwe X-Light serie zijn onder andere:
- Discreet Design: Dankzij hoogwaardige inbouwafwerking integreert de X-Light zich discreet in diverse gebouwruimtes.
- Installatiegemak: X-Light-oplossingen zijn eenvoudig te bekabelen, mede dankzij stekerbare aansluitingen. Zelfs in valse plafonds is de installatie van X-Light moeiteloos.
- Technische gegevens altijd beschikbaar: Een QR-code op het product geeft direct toegang tot alle technische informatie, zoals onderhoudsinstructies en technische specificaties.
De X-Light serie is nu verkrijgbaar in twee uitvoeringen: X-Light 180 en X-Light 360.
- X-Light 180, geschikt voor wand- of plafondinstallatie (inbouw of opbouw), duidt vluchtroutes aan met een zichtbaar nooduitgangpictogram langs één zijde.
- X-Light 360 biedt een ronde (inbouw)verlichtingsvorm voor naadloze integratie in plafonds, met een zichtbaar nooduitgangspictogram langs twee zijden.
Bij de vernieuwde X-Light stonden naast design en gebruiksgemak ook ecologie en duurzaamheid centraal. De Eco-designconcepten van Legrand hebben een positieve impact op het milieu, en de producten zijn milieuvriendelijk verpakt, zonder plastic en met een QR-code voor technische informatie om papier te besparen. De nieuwste technologieën zijn geïntegreerd om de levensduur van de producten te verlengen, en 100% ledverlichting maximaliseert de energiebesparing. En als kers op de taart, introduceren we nu de X-Light in een elegante zwarte uitvoering. Ontdek de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit voor een veilige en duurzame verlichting in noodsituaties.