Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ontdek de nieuwe vloerdoosconfigurator van Legrand | Legrand België

Ontdek de nieuwe vloerdoosconfigurator van Legrand

Nieuws 27/03/2024
Professionele klantLegrand

De vloerdozen van Legrand zijn de ideale oplossing om elektrische en dataverbindingen flexibel via de vloer door het gebouw te leiden. Met de nieuwe vloerdoosconfigurator van Legrand kan je vanaf nu de vloerdoos kiezen die het best aan jouw behoeften voldoet.


Het bepalen en samenstellen van de juiste vloerdoos met alle vereiste componenten blijft een complex proces. Legrand stelt daarom een nieuwe configurator voor waarmee je voor jouw klanten de juiste keuzes maakt, op maat van hun wensen en noden.

In de eerste stap selecteer je de serie vloerdoos. Dit kan gaan van een premium platinum vloercontactdoos, tot een kabeldoorvoerdoos of een vloerdoos uit de IK-2, IK-3 of IK-4 series. Vervolgens kies je het type vloer (beton of ondervloer) waarvoor de box bedoeld is.

Met deze praktische, gebruiksvriendelijke online tool kun je ook het schakelmateriaal Mosaic en al haar afwerkingen en accessoires selecteren. Zo ben je er zeker van dat je altijd alle benodigde onderdelen in één materiaallijst verzameld.

De voordelen:

  • Je hebt alle producten en accessoires overzichtelijk bij elkaar.
  • Dankzij een handig keuzemenu kies je snel de juiste onderdelen en benodigdheden voor een vloerdoos.
  • Je bestelt altijd de juiste producten, wat tijdrovende retours vermijdt.
  • Je wint veel tijd bij het plaatsen van een bestelling.

Benieuwd naar deze configurator? Klik hier.