Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DSX-lastscheidingsschakelaars van Legrand: topkwaliteit voor een scherpe prijs | Legrand België

DSX-lastscheidingsschakelaars van Legrand: topkwaliteit voor een scherpe prijs

Nieuws 18/03/2024
Legrand

De DSX-oplossingen van Legrand zijn verkrijgbaar als SD-lastscheidingschakelaar (Switch Disconnector) of als TSE-bronwisselaar (Transfer Equipment Switch). Om maximaal in te spelen op je specifieke noden bestaan er twee reeksen. Zo hebben we een modulaire reeks van schakelaars voor toepassingen tussen 32A en 160A voor montage op DIN-rail alsook een reeks voor montage op plaat tussen 100A en 320A. Zo kan je steeds de meest geschikte én budgetvriendelijkste oplossing kiezen voor je klanten.


Voor toepassingen tot 160A gebruik je de modulaire schakelaars die weinig ruimte innemen in de verdeelkast en makkelijk te plaatsen zijn. Hun slimme design maken aansluiting en gebruik zeer eenvoudig. De contacten van de schakelaar, verkrijgbaar in 3P en uitbreidbaar met een koppelbare nulleiderpool (langs links of rechts), zijn onzichtbaar en worden bediend via een frontale draaiknop. 

Voor zwaardere toepassingen tot 320A bieden we lastschakelaars aan die op plaat gemonteerd worden en die tevens kunnen worden ingebouwd in onze XL³S systeemverdeelborden mits toegewijde bevestigingsplaten en bijhorende afdekplaten. Dankzij het transparante frontpaneel kan je de positie van de contacten in een oogopslag bekijken, dewelke het veiligheidsaspect verhoogt. Bovendien bezit elk model van deze serie rode “Pop-up”-indicatoren, die op de behuizing verschijnen wanneer de schakelaar in de “ON”-positie staat. De bekabeling van deze producten is vrij eenvoudig en veilig dankzij de aansluitvlakken voor kabelschoenen. 

Alle DSX-schakelaars kunnen worden uitgerust met diverse accessoires zodat ze in elke mogelijke configuratie passen. 

De voordelen op een rij: 

  • Beschikbaar als lastscheidingschakelaar of manuele bronwisselaar
  • Oplossingen van 32A tot 320A
  • Makkelijke montage op DIN-rail of plaat
  • Een ruim accessoirepakket dat de DSX-reeks geschikt maakt voor elke situatie
  • Topkwaliteit voor een competitieve prijs

Benieuwd naar onze DSX-schakelaars? Meer info op onze pagina vermogenbeveiliging of download de brochure hier.