Kabeldraagsystemen
Kabeldraagsystemen van Legrand bieden een perfecte oplossing voor het wegwerken en beschermen van allerlei soorten bedradingen en kabels. Ze zorgen niet alleen voor een degelijk uitziende afwerking zonder een wirwar aan kabels, maar bieden ook een bescherming voor kabels, eventueel zelfs in een vochtige omgeving. Het assortiment kabeldraagsystemen bestaat uit:
P31+ kabelgoot
Legrand biedt met het P31+ kabelgootsysteem een innovatief en uitgebreid gamma aan waarmee kabelgoten sneller en eenvoudiger geïnstalleerd worden.
De P31+ kabelgoten zijn voorzien van een geavanceerde doordrukking in de bodem. Hierdoor wordt de kabelgoot bij kabellast meer solide met verminderde doorbuiging als resultaat. Het risico op beschadigde kabels wordt aanzienlijk verlaagd door het nieuwe patroon in de bodem.
Kabelgoot met automatische koppeling
De schroefloze autoklikverbinding is veilig, demonteerbaar en levert een aanzienlijke tijdsbesparing op.
P31+ MF Auto & P31+ MBR:
- Beschikbaar in breedte 75 tot 600 mm en hoogte 60 mm
- Geperforeerd of blind
- Sendzimir verzinkt, RVS304 en RVS 316L
- Ook in gelakte versies RAL9010 wit en RAL7021 antraciet zwart mat
Standaard kabelgoot met koppelplaten
P31+ ST:
- Beschikbaar in breedte 75 tot 600 mm en hoogte 60 mm
- Gerperforeerd of blind
- Beschikbaar in sendizimir of thermisch verzinkt
Hulpstukken voor kabelgoten
Standaard P31+ hulpstukken beschikken over:
- vernieuwd slide-in inschuifsysteem waarmee kabelgoten eenvoudiger en sneller gekoppeld worden.
- verhoogde riblijn die kabels beter beschermen bij het trekken van kabels.
- innovatief vervalstuk om van een horizontaal kabelgoot tracé over te gaan op een verticaal tracé zonder extra montagehandelingen.
- universeel deksel.
Nieuwe vlakke P31+ hulpstukken:
- besparen ruimte in het magazijn of de camionette.
- zijn eenvoudig te gebruiken op de werf door ze zelf te buigen naar de gewenste oplossing.
Kabelgoot met geïntegreerde koppeling (bevestiging met schroeven)
P31+ MF:
- Beschikbaar in breedte 75 tot 600 mm en hoogtes 25 / 60 / 100 mm
- Gerperforeerd of blind
- Sendizimir of thermisch verzinkt
- Standaard te verkrijgen in zwarte of metaalkleurige afwerking
Kabelgoten voor specifieke toepassingen:
- P31+ ZW / EZW voor zware belasting en/of grote ondersteuningsafstanden
- P31+ CPC voor installaties in logistieke productiecentra
- Kunststof ISPL kabelgoot voor projecten in vochtige en corrosieve omgevingen
- SSL kabelgoot voor lichte toepassingen, toepasbaar als secundaire goot, stijggoot of in schakelkasten
- Fiber Raceway voor de bescherming van kwetsbare glasvezelbekabeling
Cablofil draadgoot
De Cablofil draadgoten zijn wereldwijd verkrijgbaar en vormen een goed alternatief voor de kabelgoot. Met weinig hulpstukken monteer je ter plekke de juiste oplossing, bijvoorbeeld in kleine installatieruimtes met een verlaagd plafond of met een verhoogde vloer. De kabels zijn gemakkelijk te bevestigen. Bovendien geeft de open structuur minder kans op stof en zijn draadgoten eenvoudig te reinigen.
Cablofil draadgoten zijn geschikt in:
- de machinebouw dankzij de snelle installatie met een minimum aan onderdelen.
- de voedings- en genotmiddelen industrie dankzij de open draadstructuur die nesting van ongedierte voorkomt en makkelijk schoongemaakt kan worden.
Cablofil draadgoot: Zink Aluminium
De Cablofil draadgoot is het alternatief voor de thermisch verzinkte draadgoot doordat hij ecologischer en meer corrosiebestendig is (tot klasse 8).
Kenmerken:
- Compleet systeem: draadgoten, toebehoren en houders (in soortgelijke duurzame materiaalsoorten Zink Magnesium (ZnMg) en Zink Nikkel (ZnNi))
- Te combineren met Plexo 80 x 80 of Plexo 105 x 105 adapters en verdeeldozen
- Corrosieklasse 8 versus thermisch verzinkt standaard klasse 5
- Gecertificeerd voor functiebehoud
- Robuuster, in vergelijking met EZ+ of andere organische coating (minder kans op krassen tijdens transport of installatie, verhoogde corrosieweerstand bij uitvoering)
- Hoogte 30,54 en 105 mm
Kabelladders
Kabelladders van Legrand zijn een ideale oplossing voor zwaardere kabelconcentraties. Legrand heeft een ruim assortiment, met voor elke behoefte een bijpassende variant.
Swifts wide span kabellader voor zware industriële installaties in binnenomgevingen
De Swifts kabelladder is getest en uitgevoerd in installaties wereldwijd, voor lichtere installaties zoals in commerciële gebouwen tot zware industriële omgevingen zoals olieraffinaderijen. Het nieuwe wide span programma van Swifts in sendzimir verzinkte uitvoering maakt het aanbod compleet voor toepassing in binnenomgevingen.
Swifts industriële kabelladder voor heavy en extra heavy duty industriële applicaties
De industriële kabelladder is specifiek ontwikkeld voor de strenge eisen binnen de zware industrie en platforms. Zelfs de meest extreme belastingen kunnen gedragen worden en overspanningen, tot acht meter, kunnen gerealiseerd worden. De Legrand industriële kabelladder voldoet hiermee aan de trend om installatietijd te verkorten en te besparen op materiaal. Dit nieuwe systeem is leverbaar in drie types, namelijk Medium duty, Heavy duty en Extra heavy duty.
Kabelladder GLO-4 systeem voor lichte tot middelzware toepassing
De kabelladder GLO-4 wordt veel toegepast binnen de tertiaire sector. Het systeem heeft een ongekend aantal variaties in sterkte en maatvoering. In combinatie met een breed assortiment hulpstukken is dit systeem dus uitermate snel en flexibel installeerbaar. Het GLO-4 programma is verkrijgbaar in Sendzimir en Thermisch verzinkte uitvoering.
Van Geel scheepsladder SLB voor scheepsinstallaties petrochemie, industrie en verticale toepassingen
De SLB scheepsladderbaan is speciaal ontwikkeld voor het geleiden van kabels en buisleidingen in chemische en petrochemische fabrieken, in industriële gebouwen, schepen en platformen. De combinatie van de geringe hoogte en draagkracht maken de ladderbaan speciaal geschikt voor kleine ruimtes, als secundair tracé en daar waar verticale kabelmontage gewenst is.
Universele ophangsystemen
Legrand heeft een uitgebreid assortiment ophangsystemen voor kabelgoten, kabelladders en draadgoten met verschillende materiaalsoorten en afwerkingen voor optimale prestaties in diverse projectomgevingen. Er is keuze uit diverse systemen:
Draadstangophangingen | Steunen | Profielen | Rail Strut | Consoles | Bevestigingsmaterialen
Kabeldraagsystemen bij brand: een optimale brandveilige infrastructuur
Functiebehoud bij brand is een essentieel onderdeel in het ontwerp van gebouwen. Veiligheidsinstallaties moeten tijdens brand, voor een bepaalde tijd, ongestoord blijven functioneren. Daarom is het belangrijk dat zowel kabels als kabeldraagsystemen de installaties hierin ondersteunen.
Legrand introduceerde daarom EZ-Path, een brandveilige oplossing voor kabeldoorvoer door muren en vloeren. Wanneer er sprake is van brand zal het schuim dat de EZ-Path bevat zich volledig uitzetten waardoor de brand niet kan overslaan. EZ-Path is gebruiks- en onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te plaatsen door een lokale E-installateur.