-
Geschikt voor aantal polen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
-
Met asverlenging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Aantal fasen
-
Aantal fasen
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Aantal fasen
-
Aantal fasen
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
-
Met deurvergrendeling
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Met thermische beveiliging
-
Met thermische beveiliging
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Afsluitbaar
-
Materiaal behuizing
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Geschikt voor aantal apparaten
-
Faseuitvalgevoelig
-
Type stuurspanning
-
Delingsmaat
-
Met greep rood/geel
-
Delingsmaat
-
Uitschakeltechniek
-
Uitschakeltechniek
-
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
-
Met transparant deksel
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Uitvoering
-
Geschikt voor vermogensschakelaar
-
Uitvoering
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geschikt voor noodstop
-
Uitvoering
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Montagewijze
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Beschermingsgraad (NEMA)
-
Breedte in module-eenheden
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Vertraagd
-
Geschikt voor lastschakelaar
-
Geïsoleerd
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Apparaatbouwvorm
-
Geschikt voor overbelastingsrelais
-
Met geïntegreerd hulpcontact
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Aantal polen
-
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Automaat MPX³ 32S 0.4 à 0.63A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32S 0.63 à 1A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 0.4A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 0.63A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 1A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 1.6A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 2.5A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 4A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 6A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Automaat MPX³ 32MA 8A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
Draaibediening op deur voor MPX³63H
Exclusief BTW
Draaibediening op deur voor MPX³100H
Exclusief BTW
Draaibediening op deur voor MPX³32H en 32MA
Exclusief BTW
Stroomuitsch.spoel MPX³ 24V- 50Hz/28V-60Hz - 1 mod./autom.
Exclusief BTW
Stroomuitsch.spoel MPX³ 220- 230V-50Hz/240-260V-60Hz-1mod.
Exclusief BTW
Stroomuitsch.spoel MPX³ 380- 400V-50Hz/440-460V-60Hz-1mod.
Exclusief BTW
MPX³ spoel MS + 2NO - 24V 50Hz / 28V 60Hz
Exclusief BTW
MPX³ spoel MS + 2NO - 220/230V 50Hz / 240-260V 60Hz
Exclusief BTW
MPX³ spoel MS + 2NO - 380/400V 50Hz / 440-460V 60Hz
Exclusief BTW
Min.spanningspoel MPX³24V-50Hz /28V-60Hz-zonder hulpcontact
Exclusief BTW
Min.spanningspoel MPX³220-230V 50Hz/240-260V-60Hz-zr hulpcon
Exclusief BTW
Min.spanningspoel MPX³380-400V 50Hz/440-460V-60hz-zr hulpcon
Exclusief BTW
Doos met draaibediening geel/ rood-IP65-MPX³32H 32MA
Exclusief BTW
Doos met draaibediening zwart IP65-MPX³32H 32MA
Exclusief BTW