Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 6,5 mm
Exclusief BTW
Vertikale draadsgeleidingsband Voor kasten XL³ 400
Exclusief BTW
Klemmenblokhouder voor XL³125 .
Exclusief BTW
Modul. strip 24M gladde strook wit RAL 9003
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 10 tot 35 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Lege steun 28 vertrekken met schroeven - lengte 227 mm
Exclusief BTW
Dubbelbaardsleutel voor cilinder met afdrukslot
Exclusief BTW
Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 8,5 mm
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 6 tot 16 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Afdekstrip 13 modules Wit RAL 9010
Exclusief BTW
Zelfklev. markeerstrips 36 mod voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Set van 2 sleutels no 2433 A voor cilinderslot met sleutels
Exclusief BTW
Draadgeleidingsring horizont. Voor XL³ 160/400
Exclusief BTW
Eindblok spoed 10 mm - staaf houder - Viking 3
Exclusief BTW
Isolerende houder - grijs voor klemmenafschermplaat
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 1,5 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Houder vr barenstel 1p - 280 A Voor staven 12x2 en 14x4mm
Exclusief BTW
Planhouder Drivia 13 modules .
Exclusief BTW
Zelfklev. markeerstrips 24 mod voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
Zelfklevende etikettenhouder 24 modules
Exclusief BTW
Sluitingsnok vr Atlantic kasten met 1 deur
Exclusief BTW
Sluitingsnok Atlantic kasten met 2 deuren
Exclusief BTW
Aanpasser voor montage op rail van app. met bev. op sym. rai
Exclusief BTW
Aanpasser voor bi-rail voor schroeven diam. 4 mm
Exclusief BTW