Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 915 mm
Exclusief BTW
Atlantic Inox kast 400x300x200 IP 66 - IK 10 - 304 L
Exclusief BTW
Glaz. deur h.2200mm - br.800mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1295 mm
Exclusief BTW
Intern deur pr Marina 1400X800 staal - RAL 7035
Exclusief BTW
Bevestigingssyst. vr DMX³6300 loskoppelbare versie 3P/4P
Exclusief BTW
Kijkvenster vr deuren 600X400 (hxbr) - IP54 - Altis
Exclusief BTW
Kast Atlantic 1000X600X300 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Kast Atlantic DD 800X600X300 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Vast kader afdekplaten voor Altis kast
Exclusief BTW
Inbouwkast XL³ 160 - 5 rijen gebruiksklaar - 120 modules
Exclusief BTW
Ventilator 360/800m3/h verticaal ventilator
Exclusief BTW
Wandkast XL³ 400 - IP 55 Monoblok - metaal - h 715 mm
Exclusief BTW
Kast Atlantic 600X800X300 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Glaz. deur h.2000mm - br.800mm voor behuizing XL³S 4000
Exclusief BTW
Sokkel - h 100 - 975 x 975 mm Voor vloerkast XL³ 4000
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 400 hoogte 1600 mm - met sokkel
Exclusief BTW
Kijkvenster vr deuren 500X500 (hxbr) - IP54 - Altis
Exclusief BTW
XL3 S 160 inbouw 7x36M
Exclusief BTW
Lina 12,5 plaat 2000X1200 voor Altis kast br. 1200
Exclusief BTW
Volle plaat 2000X1600 voor Altis kast br. 1600
Exclusief BTW
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 200 x 400 x 120 mm
Exclusief BTW
Marina kast 820 x 610 x 300 mm polyester - IP 66 - IK 10
Exclusief BTW
Wandkast XL³ 160 - 6 rijen metaal-144 modules-zonder deur
Exclusief BTW