-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Bouwvorm
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Flexibel
-
Met slot
-
Lengte
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
Vast steunkader H2200mm voor XL³ 4000 B725/975mm
Exclusief BTW
Aansl.kit barenstel in 2000A hz - alu 3200A afst. 75mm
Exclusief BTW
Aansl.kit barenstel in 1250A hz - koperen 4000A afst. 125mm
Exclusief BTW
Afdekpl. rijverd.kl 400A HX³ IS - h.300mm
Exclusief BTW
Afdekpl. rijverd.kl 125A HX³ IS - h.200mm
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX³160/250 zdr toeb. IS 333 - 3P/4P- h.200mm
Exclusief BTW
Aansl.kit barenstel in 2000A hz - koperen 4000A afst. 125mm
Exclusief BTW
Schot. scheid.acht.IS 223/233 h 300mm
Exclusief BTW
Vast steunkader H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
Exclusief BTW
Afdekpl. IS 223 voor HX3 400A
Exclusief BTW
Koper staaf alu h1800mm 1250A
Exclusief BTW
Koper staaf alu h1800mm 2000A
Exclusief BTW
Schot.vr scheid. barenstel hz ext.kabelmantel
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX³160/250 zdr toeb. IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX³630 zdr toeb. IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX³160/250 met toeb. IS 223/233 - 3P/4P- h.200mm
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX³630 met toeb. IS 223/233 - 3P/4P- h.300mm
Exclusief BTW
Afdekpl. IS 223 voor HX3 125A
Exclusief BTW
Afdekpl. DPX³630 zdr toeb. IS 333 - 3P/4P- h.300mm
Exclusief BTW
Aansl.kit barenstel in 1250A hz - alu 1600A afst. 75mm
Exclusief BTW
Aans.mod hulpst.bas. IS223/233
Exclusief BTW
Schot.vr scheid. barenstel hz int.kabelmantel
Exclusief BTW
Schot. scheid.acht.IS 223/233 h 200 mm
Exclusief BTW
Reserveschot h 300mm
Exclusief BTW