-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Stroomrailbreedte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Max. aderdoorsnede
-
Flexibel
-
Lengte
-
Kopbreedte
-
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
-
Geschikt voor montagerail
-
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
-
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
-
Draadmaat (metrisch)
-
Kleur
-
RAL-nummer
Aans.kit vr verd.kl 4st. 250A kabelmantel
Exclusief BTW
Voed.kit DPX-IS 630
Exclusief BTW
C-staven alu 250A h.1600mm
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³630 m/z diff
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³ 630 m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
Isol.hou. alu C-staaf 250/400A int.kabelmantel
Exclusief BTW
Besch.kit staven 250/400A afst. 43mm
Exclusief BTW
Toeb.alu sta. 250/400A kl.aft 250A - IP 2X
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³ 630 hz m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
C-staven alu 400A h.1600mm
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³160 m/z diff
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³250 m/z diff
Exclusief BTW
Voed.kit DPX-IS 250
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³ 160 m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³ 250 m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³ 250 hz m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
Voed.kit DPX³ 160 hz m/z diff kabelmantel
Exclusief BTW
Set van 100 hamermoeren L.22 Lengte 22 mm voor C-staven
Exclusief BTW
Isol.bodem h1900mm afst. 43mm
Exclusief BTW
houd.alu C-staaf 250/400A afst. 43mm
Exclusief BTW
Isol hou.hielst. C-st 250/400A afst. 43mm
Exclusief BTW
Isol.hielst alu C-st 250/400A int.kabelmantel
Exclusief BTW