DPX³160 rail adapt. met lat.gemot. bed.
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 80 mm - 2717 mm²
Exclusief BTW
Adapt. voor DPX³250 zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt.diff zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
DPX³160 rail adapt. zndr lat gemot.bed
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 340 x 235 mm
Exclusief BTW
Adapt.voor DPX³250 diff.zonder laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Adapt. voor DPX³250 met laterale gemot. bediening
Exclusief BTW
Zelfklevende planhouder A4 voor kasten XL/XL-A
Exclusief BTW
Klipmoer voor schroeven M5 voor geperforeerde platen
Exclusief BTW
Metalen vloerkast XL³ 400 hoogte 1900 mm - met sokkel
Exclusief BTW
Set van 2 compacte profielen voor XL³ 4000 D475mm - H2200mm
Exclusief BTW
Koperen staaf 12x4mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 160A
Exclusief BTW
railverhoging aluminium 20 mod
Exclusief BTW
Platte staaf - 12 x 2 mm - 1m verdeelklemmen/klemmenblokken
Exclusief BTW
Cilindersl +sleutel type 1242E voor XL³ 160/400/800/4000
Exclusief BTW
Zelfklevende houder vr plannen buitenafm. (bxh) 260 x 165 mm
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 40 x 60 mm - 2008 mm²
Exclusief BTW
Verfspuitbus ral 7035 Voor kasten XL³
Exclusief BTW
Aardingsstaaf met gaten lengte 446 mm voor XL³/XL³S
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 60 mm - 3115 mm²
Exclusief BTW
Lina 25 bedradingskoker (b x h) 60 x 80 mm - 4216 mm²
Exclusief BTW
Aardingsstaaf uit messing voor wandkast XL³ 160
Exclusief BTW
Klipmoer voor schroeven M4 voor geperforeerde platen
Exclusief BTW