-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Aantal fasen
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal eenheden
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Uitvoering sensor
-
Detecteert ammoniak (NH3)
-
Meldwijze
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Nom. spanning
-
Transparant
-
Nom. stroom
-
Opdruk/indicatie
-
Montagerichting
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Montagerichting
-
Montagerichting
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Connectortype
-
Uitrusting 2
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Opnemertype
-
Contacten
-
Detecteert butaan (C4H10)
-
Transparant
-
Bediening
-
Meetbereik
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Geschikt voor modulair schakelmateriaal
-
Aardcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Wandgootinbouw
-
Aardcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Met lichtbron
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Analoge aansluiting
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Met DALI interface
-
Inschakelhelderheid
-
Aantal eenheden horizontaal
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Detecteert aardgas
-
Met lichtbron
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal eenheden verticaal
-
Met stofbescherming
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Bedrukt
-
Gatdiameter
-
Aantal eenheden verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal contactdozen totaal
-
Met aansluitkabel
-
ISDN aansluiting
-
Constantlichtregeling
-
Uitschakelhelderheid
-
Detecteert kooldioxide (CO2)
-
Met ontvanger
-
Bedieningswijze
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Vorm
-
Vorm
-
Radio-vervangmethode (GSM)
-
Bedieningswijze
-
Categorie
-
Categorie
-
HVAC-aansturing
-
Detecteert koolmonoxide (CO)
-
Categorie
-
Afmetingen
-
Uitvoerrichting
-
X.31/X.25
-
Detecteert methaan (CH4)
-
Met knipperlicht
-
Materiaal greep
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Met montageraam
-
Oppervlaktebescherming
-
Opbouw (stucwerk)
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Spraaktransmissie (AWAG)
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Gedwongen uitschakeling
-
Tijdinstelling
-
Uitvoering
-
DAB+
-
Detecteert narcosegas
-
Uitvoering
-
Precisie-uitvoering
-
Thermische terugkoppeling
-
Met vast symbool/opdruk
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met behuizing
-
Digitale transmissie (AWUG)
-
Vrije dierzone
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Detecteert propaan (C3H8)
-
Regelkarakteristiek
-
Met uitwisselbaar symbool
-
Met montageplaat
-
Aantal USB-C poorten
-
Contactloze uitvoering
-
Geschikt voor vloerpot
-
Max. aantal ingangen
-
Onderkruipbeveiliging
-
Aantal outputs
-
Detecteert irriterend gas
-
Toepassing als drukker
-
Verwarmen
-
Lamphouder
-
Aantal wippen
-
Geschikt voor wandgoot
-
Aantal wippen
-
Mechanisch bedienbaar
-
Ingang voor nevenunit
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Temperatuur
-
Achtergrondcontrole
-
Detecteert andere gassoort
-
Aantal uitgangen verwarming
-
Verlichting
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)
-
Met verlichting
-
Elektronisch bedienbaar
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Geïsoleerd
-
Detecteert verstikkend gas
-
Geschikt voor koeling
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Zwenkbaar
-
Detecteert explosief gas
-
Kleur lichtbron
-
Greepuitvoering
-
Aantal uitgangen koeling
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Optimale montagehoogte
-
Bevestigingswijze
-
Detecteert brandbaar gas
-
Geïsoleerd 1000 V
-
Uitvoering vonkarm
-
Aansluiting
-
Differentiewaarde
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Trappenhuisbewaking
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Detecteert giftig gas
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Standalone
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
-
Differentie verstelbaar
-
Overbruggingsschakelaar
-
Radio frequentieband
-
Temperatuur afleesbaar
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Aantal polen
-
Separate aardingsaansluiting
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met netadapter
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
SAT-frequentieband
-
Standaard via radiografische verbinding
-
Met geluidsindicatie
-
Hoogte/diepte
-
Met signaallamp
-
Met afdekraam
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met signaallamp
-
Koppelbaar radiografisch optioneel
-
Type opnemer
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Terugmeldcontact
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Met kanaalinvoering
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Met kanaalinvoering
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Type ontgrendeling
-
Type ontgrendeling
-
Type ontgrendeling
-
Kleminrichting
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met kabelinvoer
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Montagewijze afscherming
-
Gewelfde kling
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Functie verlichting
-
Met wartelinvoering
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met wartelinvoering
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Bediening op afstand
-
Met klapdeksel
-
Overspanningsbeveiliging
-
Metallic
-
Met klapdeksel
-
Incl. connectoren
-
Max. schakelstroom (ohmse belasting)
-
Met afstandsbediening
-
Opnemer extern
-
Slagvast
-
Foutstroombeveiliging
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Bedrijfstemperatuur
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Contactuitvoering
-
Met tapwaterschakeling
-
Max. lampvermogen
-
Met glaszekering
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Type schakeling
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Met signaaleenheid
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Max. spanning contacten
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Kleurcodering
-
Bussen afgeschermd
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Bussen afgeschermd
-
Max. contactbelasting
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Met functieverlichting
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Aantal toetsen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Met oriëntatieverlichting
-
Inbouwhoogte
-
Lengte aansluitkabel
-
Verwarmingsschakelaar
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met display
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Explosieveilig
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Uitschakelvertraging
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
Aantal schakelzones
-
Type voeding
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Antibacteriële behandeling
-
Latijnse naam houtsoort
-
Certificering van het hout (lijst)
-
Klimaatzone herkomst hout
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Automatische schakelaar
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
Anti-vandalisme gereedschap voor vandalismebest. schroeven
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 2 mech.v 1 ingang m20 grijs
Exclusief BTW
Plexo wissel 10a 250v samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
Plexo aanpasser Samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
Plexo aanpasser vergrende Samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
Plexo aanpasser RJ ctdoos IP44 samenstelbaar app. grijs
Exclusief BTW
Artic doos 1 mechanisme wit antibact.
Exclusief BTW
Plexo schemerschakelaar Samenstelbaar grijs
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 1 mech. Ingang kabelinvoer grijs
Exclusief BTW
PLEXO WISSEL + DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR GRIJS
Exclusief BTW
PLEXO WISSEL + DRUKKNOP 10A 250V SAMENSTELBAAR WIT
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 2 mech.v 3 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
PLEXO HOUDER+AFDEKPL. 1 MECH. GRIJS
Exclusief BTW
Artic doos 2 mechanismen hor. wit antibact.
Exclusief BTW
Artic doos 2 mechanismen vert. wit antibact.
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 1 mech. 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 2 mech.v 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 1 mech. 3 ingangen kabelinvoer grijs
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 2 mech.h 2 ingangen m20 grijs
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 1 mech. Ingang kabelinvoer wit
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 2 mech.h Ingang kabelinvoer wit
Exclusief BTW
Plexo opbouwdoos 2 mech.v Ingang kabelinvoer wit
Exclusief BTW
Artic tweepolige schakelaar 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW
Artic dubbele wissel 10AX 250V wit antibact.
Exclusief BTW