Kabelgoten (DLP)
Een werkruimte in een oogwenk

Met DLP Design kabelgoten kan je jouw installatie laten evolueren in de tijd en beschik je over vele mogelijkheden aangepast aan elk type installatie.
Klik hier om naar het stappenplan voor montage van de goten te gaan of bekijk onderstaand filmpje.
Hoe kiezen
Om gemakkelijk al het juiste materiaal terug te vinden in de winkel heeft Legrand voor jou een kleurencode ontwikkeld. Zoek de lijst of goot met de gewenste breedte en kijk daarop welke kleurencode aangegeven wordt. Zoek vervolgens tussen de toebehoren naar de toebehoren die je nodig hebt en die dezelfde kleurencode hebben als de lijst of goot die je nodig hebt. De toebehoren die je nodig hebt met dezelfde kleur als je lijst of goot, zijn steeds compatibel met elkaar.

Producten
35 X 80 MM

Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
2.0 | Wit | |
2.00 | Alu |
35 X 105 MM

Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
2.0 | Wit |
50 X 105 MM

Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
2.0 | Wit |
DLP ALU 35 X 80

Lengte | Kleur | Kleurcode accessoire |
2.0 | alu |
Accessoires
35 x 80 | 35 x 105 | 50 x 105 | |||||
Einddeksel |
![]() |
10722 |
1071 | 10702 | |||
10722AL zwart voor alu- kleurige goten |
|||||||
Binnenhoek |
![]() |
10601 |
10602 | ||||
10601AL zwart voor alu- kleurige goten |
|||||||
Buitenhoek |
![]() |
10621 | 10602 | ||||
Platte hoek binnen |
![]() |
10767 | 10784 | 10785 | |||
Platte hoek buiten |
![]() |
10767 | 10784 | 10785 | |||
Mosaic houder |
10952 |
10992 2 modules |
|||||
10954 4 modules |
10994 4 modules |
||||||
77352 dubbel stopcontact + houder |
10913 Universele houder - 1 mechanisme |
||||||
11202 2 modules - alu kleurig |
10923 Universele houder - 2 mechanisme |
||||||
11204 4 modules - alu kleurig |