STARTERSKIT
voor een geconnecteerde installatie

Mijn woning eenvoudig geconnecteerd
Dankzij de gateway met stopcontact, die met internet verbonden is via wifi, kan je de schakelaars voor mijn verlichting en rolluiken, evenals de micromodules voor verlichting en stopcontacten Valena Next™ with Netatmo, thuis of buitenshuis met mijn smartphone of een spraakassistent bedienen.
Dit praktische en esthetische stopcontact wordt als een traditionele stopcontact aangesloten en gebruikt.
Met de algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst kan je via de app Home + Control persoonlijke op voorhand ingestelde scenario's toepassen.
“Valena Next with Netatmo” maakt van elke elektriciteitsinstallatie in een handomdraai een geconnecteerde installatie, zonder breekwerk, zonder software.

Producten met bedrading

Met het geconnecteerd stopcontact van 16 A kan je het verbruik op elk moment en het cumulatieve verbruik opvolgen, je elektrische (huishoud)apparaten op afstand beheren en via de app worden gewaarschuwd in geval van een anomalie. Dankzij de beperkte afmetingen kan het stopcontact in een inbouwdoos van 40 mm diep worden geïnstalleerd.
Draadloze producten

Dankzij de draadloze bediening van verlichting en stopcontacten kan je een bedieningspunt toevoegen zonder draad te trekken of de muren te beschadigen. Je kan er je lichten, met name in een wisselschakeling, en geschakelde stopcontacten mee beheren. Doordat deze bediening extra vlak is kan je haar gemakkelijk verplaatsen.