Valena Next with Netatmo

Valena Next with Netatmo

Zijn de lichten uit? De rolluiken omlaag?
En wat met de ...

Valena Next

“Valena Next with Netatmo” maakt van elke elektriciteitsinstallatie in een handomdraai een geconnecteerde installatie, zonder breekwerk, zonder software.

De bediening verloopt via de Home + Control app, via vocale assistent en uiteraard ook via schakelaars.

Valena Next schakelmateriaal

Gebruiksmogelijkheden afgestemd op mijn nieuwe behoeften

1. De perfecte applicatie waar ik ook ben

2. Mijn woning communiceert met mij

3. Ik vertrek met een gerust hart en ik bespaar tijd

4. Ik bedien mijn lichten, elektrische apparaten en rolluiken met mijn stem

5. Ik controleer mijn schakelaars en contactdozen via een draadloze bediening


1. DE PERFECTE APPLICATIE WAAR IK OOK BEN

Valena Next schakelmateriaal

“Ik vraag me niet langer af of ik vergeten ben om de lichten uit te doen of de rolluiken te sluiten. Met de applicatie Home + Control kan ik alles op afstand controleren en handelen als dat nodig is. Ideaal voor het simuleren van aanwezigheid tijdens een langdurige afwezigheid.”

2. MIJN WONING COMMUNICEERT MET MIJ

Valena Next schakelmateriaal

“Ik ontvang meldingen volgens mijn behoeften. Ik kan mijn verbruik volgen en word gewaarschuwd in geval van een anomalie.”

3. IK VERTREK MET EEN GERUST HART EN IK BESPAAR TIJD

Valena Next schakelmateriaal

“Ik hoef mijn woning niet rond te lopen, met een enkele druk op mijn algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst doe ik alle lichten uit en laat de rolluiken in mijn woning zakken als ik wegga.”


4. IK BEDIEN MIJN LICHTEN, ELEKTRISCHE APPARATEN EN ROLLUIKEN MET MIJN STEM

“De handen vol bij thuiskomst?
Dankzij een spraakassistent van Apple, Google of Amazon hoeft u niet langer op een schakelaar te drukken om het licht aan te doen of de rolluiken te openen. Ook nuttig voor personen met een beperkte mobiliteit.”

Apple HomeKit
Google Assistant
Amazon Alexa

Step 5

5. IK CONTROLEER MIJN SCHAKELAARS EN CONTACTDOZEN VIA EEN DRAADLOZE BEDIENING

“Ik plaats en verplaats mijn schakelaars waar ik wil: ik kan mijn kamers herinrichten en mijn bedieningen verplaatsen zoals ik dat wil. Als dat nodig is, voeg ik extra bedieningen toe.”

Mijn woning eenvoudig geconnecteerd
Valena Next™ with Netatmo is geschikt voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande installaties. Een moduleerbaar en evolutief systeem in functie van ieders behoeften.

Mijn woning eenvoudig geconnecteerd

1. Ik connecteer mijn woning met de starterskit

2. Ik maak mijn installatie compleet met de uitbreidingskit en losse producten

3. Ik beheer mijn geconnecteerde installatie


1. IK CONNECTEER MIJN WONING MET DE STARTERSKIT

Step 1

2. IK MAAK MIJN INSTALLATIE COMPLEET
MET DE UITBREIDINGSKIT EN LOSSE PRODUCTEN

Step 2

3. IK BEHEER MIJN GECONNECTEERDE INSTALLATIE ...

… met een product dankzij een draadloze bediening of een schakelaar, 

… met een smartphone zowel thuis als buitenshuis,  

… en met mijn stem, dankzij een  spraakassistent van Apple, Google of Amazon.

Step3
Valena Next app Home+ Control

De app Home+ Control, een eenvoudige en intuïtieve applicatie

1. Ik download gratis de app HOME + CONTROL

2. Ik personaliseer mijn installatie

3. Ik beheer mijn woning met mijn smartphone


1. Ik download de app HOME + CONTROL en de gateway verbindt zich met mijn wifi-netwerk...

... en brengt de communicatie tussen mijn smartphone en mijn geconnecteerde contactdozen en schakelaars tot stand. Met de mogelijkheid om meerdere woningen te beheren, als dat nodig is.

 

2. Ik personaliseer mijn installatie zoals ik dat wil

Personaliseer de scenario's met de schakelaars Vertrek/Aankomst en Opstaan/Slapengaan en zet de verlichting aan/uit in een kamer met één druk op de knop.

3. Ik beheer mijn woning met mijn smartphone op afstand en in alle veiligheid

Ik schakel mijn lichten, apparaten en rolluiken eenvoudigweg kamer per kamer in of uit.

Ik heb rechtstreeks toegang tot de scenario's Opstaan/Gaan slapen en Vertrek/Aankomst.

Ik volg mijn verbruik op en word gewaarschuwd in geval van een anomalie.

Valena Next geconnecteerde producten
Gateway

Starterskit

Dankzij de gateway met stopcontact,
die met internet verbonden is via wifi, kan ik de schakelaars voor mijn verlichting en rolluiken, evenals de micromodules voor verlichting en stopcontacten Valena Next™ with Netatmo, thuis of buitenshuis met mijn smartphone of een spraakassistent bedienen. Dit praktische en esthetische stopcontact wordt als een traditionele stopcontact aangesloten en gebruikt.

Met de algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst
kan ik via de app Home + Control persoonlijke op voorhand ingestelde scenario's toepassen.

Alle kits en losse producten van "Valena Next with Netatmo" bestaan in aluminium, zwarte en witte afwerking.

kits afwerkingen

Producten met bedrading

Valena Next schakelaar dimmer

Met de geconnecteerde schakelaar-dimmer kan je manueel of op afstand alle soorten klassieke en dimlampen, waaronder dimbare leds, van 5 tot 300 W bedienen. 

De dimfunctie kan vanuit de app worden geactiveerd.

schakelaar rolluiken

Met de geconnecteerde schakelaar voor rolluiken kan je elk rolluik met elektronisch of mechanisch eindblok in de woning rechtstreeks of op afstand bedienen.

geconnecteerd stopcontact

Met het geconnecteerd stopcontact van 16 A kan je het verbruik op elk moment en het cumulatieve verbruik opvolgen, je elektrische (huishoud)apparaten op afstand beheren en via de app worden gewaarschuwd in geval van een anomalie. Dankzij de beperkte afmetingen kan het stopcontact in een inbouwdoos van 40 mm diep worden geïnstalleerd.


micromodule

De geconnecteerde micromodule voor verlichting kan op het plafond of op de wand worden bevestigd en kan met een draadloze bediening worden verbonden om een lichtpunt te creëren. 

De module is geschikt voor alle soorten lampen.


Draadloze producten

draadloos licht stopcontact

Dankzij de draadloze bediening van verlichting en stopcontacten kan je een bedieningspunt toevoegen zonder draad te trekken of de muren te beschadigen. Je kan er je lichten, met name in een wisselschakeling, en geschakelde stopcontacten mee beheren. Doordat deze bediening extra vlak is kan je haar gemakkelijk verplaatsen.

draadloos opstaan slapen

Met de draadloze bediening Opstaan/Slapengaan kan je een persoonlijk scenario voor het slapengaan aanmaken, waarbij de lichten doven, bepaalde elektrische apparaten uitschakelen en de rolluiken naar beneden gaan.

draadloos rolluiken

Dankzij de draadloze bediening voor rolluiken kan je een centrale bediening voor alle rolluiken aanmaken zonder een draad te trekken of muren te beschadigen. 


Smarther, de slimme thermostaat

Maximale controle met één enkele vingertoets, waar u zich ook bevindt.

Wilt u van maximaal comfort genieten? Het enige wat u hoeft te doen, is even tikken op het toestel om de temperatuur aan uw wensen aan te passen. Met de App en de smartphone kunt u heel eenvoudig uw eigen programma's invoeren en genieten van een slimmer klimaatbeheer - zelfs wanneer u niet thuis bent.

loading...

Brochures

Create your Smart Home

Brochures

Valena Next with Netatmo B2C