Lucht/luchtwisselaars
De warmtewisselaar dringt zich op wanneer de externe omgeving vervuild is. Met deze oplossing kan enerzijds de warmte worden afgevoerd en kan anderzijds de dichting van de vloerkast behouden blijven. Warmteafvoercapaciteit 14 tot 80 W/°C. Bedrijfstemperatuur van -5 tot +40 °C.
Verticaal te installeren op het bovenste gedeelte van de deur of van een wand.
Klimaatregelaars
Klimaatregelaars zijn ontworpen om hoge temperaturen te verdragen en blijven efficiënt tot 50 °C. Ze zijn onontbeerlijk om de binnentemperatuur van de kast te stabiliseren en de correcte werking van de componenten te verzekeren. Afstelling mogelijk van 20 tot 46 °C. Bedrijfstemperatuur 20 tot 50 °C.
Verticaal te monteren op een zijwand of een kastdeur. Beschikbaar in 230 V/1, 400 V/2 en 400 V/3 van 380 tot 3850 W in L35L35 en van 240 tot 2870 W in L35L50 of horizontaal op dak (alleen voor samenstelbare vloerkast). Beschikbaar in 230 V/1, 400 V/2 en 400 V/3 van 1150 tot 3850 W in L35L35 en van 900 tot 2870 W in L35L50.