Werkplekoplossingen

Werkplekoplossingen

Incara-header-NL
verscheidenheid, efficiëntie, snelle aansluiting en gebruikscomfort

Met de nieuwe serie INCARA™, een assortiment elektrificatieproducten voor meubilair, maakt Legrand het leven van de gebruikers gemakkelijker door middel van functionaliteit, ergonomie, comfort en een snelle installatie in alle mogelijke ruimten: op kantoor, thuis, in een hotel, een café of een luchthaven.

De verscheidenheid aan oplossingen zorgt voor een naadloze integratie in het meubilair dat bestemd is voor uiteenlopende toepassingen, zoals vergaderruimten, individuele kantoren, samenwerkingsruimten, opleidingszalen, hotelkamers of keukens. Daarnaast is het INCARA™ gamma een aanvulling op oplossingen zoals meervoudige contactdozen, wandgoten, energiezuilen, vloerdozen etc.

Tijdloos of kleurrijk, de Incara™-afwerkingen maken elke ruimte beter met een esthetische- en moderne uitstraling.

loading...

 

Onze oplossingen


 

Onze kernwaarden

Eco-ontwerp

Met zijn eco-ontwerpbeleid wil Legrand de milieu-impact van zijn producten verminderen, vanaf het ontwerp tot aan het einde van hun levensduur, met name door de materiaalkeuze en een geoptimaliseerde logistiek.

Het Incara™-assortiment werd ontworpen met deze milieudoelstellingen in gedachten, waarbij kartonnen verpakkingen altijd de voorkeur genieten.

Milieuprofiel van het product (PEP)

Legrand vindt dat het zijn verantwoordelijkheid is de gebruikers te informeren over de milieueffecten van haar producten, want om de milieu-impact van gebouwen te verminderen zijn gerichte ontwerpkeuzes nodig. Daarom stellen we graag het milieuprofiel van het product (PEP) ter beschikking als het referentiemiddel om de milieu-impact van elektrische producten te meten.

Een duurzaam aanbod

De Incara™-oplossingen met Mosaicfuncties zijn uitbreidbaar in de tijd. Deze functies zijn volledig modulair en kunnen worden vervangen om aan nieuwe gebruikersbehoeften tegemoet te komen of om de technologische ontwikkelingen te volgen: USB Type-C (snelladen), voeding etc. Doordat ze herpositioneerbaar zijn, kunnen ze gemakkelijk een tweede leven krijgen in uw meubilair.


 

Kleuren, Materialen en Afwerkingen

Wij halen onze inspiratie uit een brede waaier van sectoren, zoals elektronica, mode en transport, om functionele producten te ontwerpen die zullen blijven aanspreken en die geschikt zijn voor elke gebruiksomgeving.

Het Incara™-assortiment is gemaakt van materialen die werden geselecteerd om hun uiterlijke kenmerken en hun prestaties (sterke kunststoffen, hoogwaardig aluminium) en biedt drie afwerkingscategorieën.

loading...
Incara-kleur

 

Kleine ruimtes & individuele werkplekken

Disq 60

Incara-disq-60

Incara Disq 60 biedt in elke omgeving een stopcontact of USB-lader. Een esthetische en discrete oplossing die snel en eenvoudig te installeren is.

Disq 80

Incara-disq-80

Om tegemoet te komen aan de behoeften van mobiele werknemers, brengt de module Incara Disq 80 de essentiële functies samen op één punt.

Disq 80 QI

incara-dis80-qi-inductie

Thuis, op het werk, onderweg, uw smartphone moet regelmatig worden opgeladen om optimaal te kunnen presteren. Met de Incara™ Disq 80 QI inductielader van Legrand mag u het snoer thuis laten.

Disq'In

Incara-disq-in

De Incara™ Disq'In blokken koppelen een elegante vorm met gebruiksgemak en een snelle installatie. Ze geven uw werkruimte of vergaderzaal een extra toets. De gebruikers beschikken over alle nodige functies om hun mobiele toestellen van stroom te voorzien.


 

Vergaderzalen & samenwerkingsruimtes

Pop-Up

Incara-popup

De pop-ups garanderen een uitstekend gebruikscomfort en een snelle aansluiting van mobiele toestellen: computers, smartphones, tablets, audio- en videosystemen enz. Gebruikers hebben hiermee alle sterk- en zwakstroomaansluitingen binnen handbereik.

Multilink

Incara-multilink

Incara™ Multilink garandeert een totale modulariteit voor de voorziening van sterk- en zwakstroom, ingebouwd in meubilair of in scheidingswanden.

Flip-Up

Incara-Flip-Up

Incara™ Flip-up is dankzij zijn zeer verzorgde design de premium oplossing voor vergaderzalen. De contactdozen zitten discreet verborgen onder het deksel, zelfs als uw apparaten zijn aangesloten.

Top Access

Incara-top-desk

Incara™ Top Access, voor het makkelijk en discreet opbergen van een voeding of stekkerblok maar evengoed voor laders en snoeren.

Tower 60

Incara-tower-60

Uitschuifbaar systeem met manuele opening, perfect om stroomaansluitingen te voorzien voor occasioneel gebruik in krappe ruimten.

Tower 120

Incara-Tower-120

Incara™ Tower 120 is elegant, eenvoudig te installeren en te gebruiken, en biedt een uitstekende ergonomie door de contactdozen die 360° toegankelijk zijn.


 


 

Mobiele & flexibele oplossingen

Electr'On

Incara-Electron-reddot-award

Dankzij de vele afwerkingen en accessoires past Incara Electr'On altijd op een bureau of in een werkruimte.

Het tijdloze design van Electr’On werd zelfs bekroond met de prestigieuze Red Dot Design Award 2022.

On Desk

Incara-On-Desk

Met zijn moderne design en geoptimaliseerde afmetingen past het Incara™ On Desk bureaublok bij elke meubelconfiguratie en kan hij eenvoudig op het bureau worden geplaatst om de stroomaansluiting tot vlak bij de gebruiker te brengen zonder gaten in het meubilair te boren.

Link'On

Incara-LinkOn

Incara™ Link'On, de compacte, gebruiksklare en mobiele oplossing die tot 6 gebruikers van stroom kan voorzien, gewoon op de vergadertafel.

Kabelgeleiding

incara-vertebra-kabelgeleiding

Maakt verticaal kabelbeheer tussen het bureau en de vloer en horizontale kabelverdeling onder een werkblad mogelijk.


 


 

U vindt INCARA™ in de pCon-software

Bent u van plan uw meubilair anders in te richten of te elektrificeren? En u bent een professional in kantoormeubilair: architect, interieurplanner, verdeler etc.

Open dan de Legrand-catalogus in pCon. Daar kunt u eenvoudig alle Incara™-producten zelf configureren:

  • kies uw product, uw functies, de afwerking die het best bij uw meubilair past,
  • u krijgt onmiddellijk de OFML-bestanden, een weergave van uw configuratie en een gedetailleerde offerte voor de installatie,
  • u vindt er ook een technische fiche, installatiehandleiding, brochure en video. 
pcon-software-laptop
Incara-logo
Type product
Legrand.be