Energiezuilen

Energiezuilen

Steeds vaker bevinden werkplekken zich midden in een ruimte. In deze situaties bieden energiezuilen en minizuilen een mooie oplossing, zeker wanneer de ruimte regelmatig wordt gewijzigd. Legrand heeft een uitgebreid modulair productenprogramma met een aantrekkelijk design wat voor iedere situatie en omgeving een geschikte zuil biedt. Daarnaast bevat het programma standaard diverse accessoires die de zuilen een extra gebruiksfunctie geven.

Lees hier de wijziging in het AREI ivm halogeenvrije oplossingen


(mini) Energiezuilen klik-in

  • Standaard lengtes energiezuilen 2,7 m en 3,9 m (instelbereik 1,2 m)
  • Standaard lengtes minizuilen (0,3 m en 0,68 m)
  • 1, 2 en 4 compartimenten
  • Standaard kleuren wit, zwart en aluminium
  • Rompen en deksels, afhankelijk van soort zuil ALU en/of PVC
  • Inbouw schakelmateriaal door middel van klik-in Mosaic 45 mm
  • 2 compartimenten zuilen zijn op elkaar te plaatsen, waardoor 7,8 m zuil gecreëerd kan worden (3,9 m + 3,9 m)
  • Op aanvraag zijn andere kleuren, lengtes alsook voorbedrade zuilen te bestellen
  • Er kunnen allerlei accessoires gemonteerd worden, zoals supports voor signaleringsbordjes en TV’s alsook tafeltjes
Legrand mini energiezuilen Snap-on
loading...

Specifieke standaard accessoires:

  • Scheidingsschot
  • Ovaline kits (buis op minizuil voor voeding vanaf plafond)
  • Afdekkit voor afdekking uitschuifbaar profiel
  • Flexibele Ovaline slang voor overgang naar de kabelgoot
  • Verplaatsbare voet (met of zonder wieltjes)
  • Adapter om Mosaic 90 graden te draaien
  • Support voor DIN rail apparatuur

Universele energiezuilen

  • Standaard lengtes energiezuilen 2,88 m en 3,9 m (instelbereik 1,2 m)
  • Standaard lengtes minizuilen (0,3 m en 0,68 m)
  • 1 en 2 compartimenten
  • Standaard kleuren wit, zwart en aluminium
  • Inbouw universeel schakelmateriaal en Mosaic 45 mm door middel van inbouwdozen en/of adapters
  • Automatische dekselaarding
  • Op aanvraag zijn andere kleuren en lengtes alsook voorbedrade zuilen te bestellen
  • Er kunnen allerlei accessoires gemonteerd worden, zoals supports voor signaleringsbordjes en TV’s alsook tafeltjes

Specifieke standaard accessoires:

  • Scheidingsschot
  • Ovaline kits (buis op minizuil, voor voeding vanaf plafond)
  • Verplaatsbare voet (met of zonder wieltjes)
  • Support voor DIN rail apparatuur
universele energiezuilen

Vrijstaande energiezuilen klik-in

  • Standaard lengtes energiezuil 2 m met 1,8 m slang
  • 1 en 2 compartimenten
  • Standaard kleuren wit, zwart en aluminium
  • Rompen en deksels, afhankelijk van soort zuil alu en/of PVC
  • Inbouw schakelmateriaal door middel van klik-in Mosaic 45 mm
  • Op aanvraag zijn andere kleuren en lengtes alsook voorbedrade zuilen te bestellen
  • Er kunnen allerlei accessoires gemonteerd worden, zoals supports voor signaleringsbordjes en TV’s alsook tafeltjes

Specifieke standaard accessoires:

  • Bevestigingsset om de slang aan verlaagd plafond vast te maken
  • Scheidingsschot
  • Adapter om Mosaic 90 graden te draaien
  • Support voor DIN rail apparatuur
Vrijstaande energiezuil Snap-on


Ovaline zuilen

  • Standaard lengte Ovaline zuil 3,2 m
  • Verkrijgbaar compleet met scheidingsschot, kabeluitgang en bevestigingsbeugel of enkel de zuil
  • Standaard kleur en materiaal aluminium
  • Werkt zonder schakelmaterialen, maar met kabeluitgangen

Optioneel te bestellen:

  • Ovaline knooppunt 90 graden
  • Ovaline bevestigingsbeugel
  • Ovaline kabeluitgang

Naast standaard Ovaline zuilen zijn er ook Ovaline kits, voor plaatsing op de 1 en 2 compartimenten minizuilen klik-in of op de 1 compartiment universele minizuilen.

Ovaline zuilen

Rolzuil

  • 1 standaard complete versie:
    • Lengte 0,75 m
    • 1 compartiment
    • Aluminium
    • Uitgerust met 1 dubbele USB lader, 7x 230 V contactdozen, 1 tafelblad (wit), 1 voet met wielen en 4 meter kabel
  • Alle minizuilen 1 en 2 compartimenten zijn verder ook modulair op te bouwen met tafel, voet, wielen en Mosaic schakelmateriaal naar keuze
  • Verder alle opties zoals bij standaard klik-in zuil
rolzuil

Accessoires

  • Flexibele Ovaline slang voor overgang naar de kabelgoot
  • Support voor signaleringsbordjes
  • Support voor TV’s
  • Tafeltje, voor op minizuil of tegen lange energiezuil
  • Verplaatsbare voet (met of zonder wieltjes)
  • Adapter om Mosaic 90 graden te draaien
Accessoires energiezuilen

Meer informatie over het nieuwe aanbod energiezuilen

Maatwerk oplossingen

Wenst u een energiezuil op maat? Contacteer ons en maak gebruik van de Legrand expertise voor al uw maatwerk.

Voorbeelden van maatwerkoplossingen:

  • Andere lengte
  • Andere RAL kleur
  • Voorbekabeld
  • Andere functies
  • ...