Voor een eenvoudige renovatie
De DLP lijsten en -plinten bieden u oplossingen voor een vereenvoudigde renovatie. Er zijn verschillende afmetingen verkrijgbaar (van 20 x 12,5 mm tot 120 x 20 mm). U hebt de keuze uit verschillende bevestigingswijzen, met of zonder centrale afscheiding tussen de kabels. De met deze lijsten en plinten verbonden opbouwapparatuur bevat tal van functies, zoals een dimfunctie, de telefoonaansluiting, de tv-aansluiting, …
Voordelen DLP lijsten
- Geen kap- en breekwerk
- Snelle plaatsing
- Gebruiksgemak
- Ruime keuze schakelmateriaal voor uitlopende functies
- Geleverd met beschermfolie
- Veel voorkomende lijsten ook in bruin (voor renovatie van historische panden)

Decoratieve lijsten
Voor een harmonieus en sfeervol interieur
De decoratieve lijsten en -plinten zorgen voor discreet kabeltransport in harmonie met het interieur. Alle lijsten zijn voorzien van een speciale overschilderbare ondergrond. Het systeem is er in de afmetingen 40 x12,5 mm en 82 x 12,5 mm. De lijsten zijn er zowel zonder als met geïntegreerde LED verlichting.

030092

030093

030096

030097

033301

033310

033311

033321

648905

648906

649303

649305

649308

649309

649310

649311

649314

649315

649321

649323