Motorbeveiligers MPX³ tot 100 A
De onvoorwaardelijke prestaties voor de beveiliging en bediening van motoren
- Hoog onderbrekingsvermogen en coördinatie van type 2 om een optimale bedrijfszekerheid te garanderen
- Uitschakelklasse 10
- Gevoeligheid aan fase-uitval
- Beperkte afmetingen en slechts 4 verschillende groottes tot 100 A
- Bevestiging op DIN-rail 35 mm of via schroefbevestiging
- Dankzij de toebehoren (montageplaten en connectoren) geschikt voor de rechtstreekse koppeling van de MPX³ motorbeveiligers met de CTX³ contactoren kunnen er compacte motorstarters worden gebouwd.
- Compleet gamma van bedienings- en hulpcontacten et toebehoren zoals aansluitrails en voedingsblokken om de automaten door te verbinden met elkaar. Aangevuld met draaibedieningen voor montage op deur en IP65 behuizing met zwarte of geel/rode handgreep.


417300

417301

417302

417303

417304

417305

417306

417307

417308

417310

417312

417313

417314

417315

417321

417322

417323

417324

417325

417326