Maken het mogelijk om een installatie volledig of gedeeltelijk elektrisch te scheiden en door de scheiding de veiligheid van de interveniërende personen te verzekeren.
Lastscheidingsschakelaars met vrije uitschakeling
De ‘duidelijk zichtbare onderbreking’ betekent dat de werkelijke positie van de contacten en die van de handgreep onlosmakelijk zijn van elkaar. De handgreep in positie O garandeert bijvoorbeeld de contacten in open stand.
DX³-IS
Beschikken over een scheidingsvermogen van 16 tot 125 A. Versie met uitschakeling. Weergave van een defect contact.
Scheidingsschakelaars DPX³-I
Schakelaars kunnen voorzien worden van hulpstukken die de controle van hun toestand van op afstand en de bediening van op afstand mogelijk maken.
Lastscheidingsschakelaars met zichtbare onderbreking
De ‘zichtbare onderbreking’ betekent dat de reële positie van de contacten rechtstreeks zichtbaar is voor de interveniërende persoon, bijvoorbeeld via een venster. De scheidingsschakelaars met zichtbare verbreking zorgen voor een onderbreking onder belasting door een zichtbare scheiding en een positieve werking van de contacten.