Oplossingen om in de VDI-, uitrustings- en vermogensdistributiekasten een correcte temperatuur te garanderen, ongeacht de bedrijfscondities.
Aanbeveling
Legrand beveelt aan om de installatie aan te vullen met ventilatoren of ventilatieroosters die de warmteafvoer verbeteren, de interne en externe druk egaliseren en condensatie vermijden. Wanneer natuurlijke afvoer of interne verdeling niet volstaan, moeten de kasten worden geventileerd.
De ventilatoren van 40 tot 520 m³/u van Legrand verjagen de overtollige warmte en vermijden zo het risico van defecten. Om de werking van de ventilatoren aan te vullen, kan een dakventilator worden geïnstalleerd. De oplossingen voor thermisch beheer kunnen op aanvraag in de kasten worden geïnstalleerd.
Ventilatoren
Met metalen ventilatieroosters
IP 32 en IK 10, 230 V – 50/60 Hz, 30/160 m³/u.
Beschikbaar in RAL 7035 en 7032.
Met plastic ventilatieroosters
P 54 en IK 08, 230 V – 50/60 Hz, RAL 7035.
Beschikbaar in de volgende versies:
- 40/160 m³/u afm. 150 x 150 mm
- 100/160 m³/u afm. 250 x 250 mm
- 170/240 m³/u afm. 250 x 250 mm
- 360/800 m³/u afm. 325 x 325 mm
- 520/1000 m³/u afm. 325 x 325 mm
Natuurlijke ventilatie
Verluchters voor wandkasten
IP 44 en IK 08. Grijs. Hiermee kunnen de kasten onder atmosferische druk worden gezet. Geleverd zonder ventilatierooster voor luchttoevoer.
Plastic ventilatieroosters
IP 54 in 150 x 150 mm, 250 x 250 mm en 325 x 325 mm.
RAL 7035.
Dakverhoging
IP 12 B voor assembleerbare Altis vloerkasten.
Geleverd met bevestigingstoebehoren.