Aanwezigheidsmelders CP Electronics

Aanwezigheidsmelders CP Electronics

Ongeëvenaarde kwaliteit en innovatie

CP Electronics, de specialist verlichtings- beheer binnen de Legrand Group, heeft in de loop der jaren een sterke internationale reputatie opgebouwd met zijn energiebesparende besturings- systemen.

Ons engagement op het vlak van innovatie blijkt duidelijk uit de talrijke octrooien die intussen op onze naam staan. We besteden daarbij te allen tijde veel aandacht aan kwaliteit en betrouwbaarheid.


Alle lichtbronnen controleren, in alle gebouwen en ruimten

Sportstadions of vergaderzalen in ondernemingen,... Wij werken zowel met de privésector als met openbare instellingen samen.

Ons productieteam in het Verenigd Koninkrijk hanteert daarbij strenge kwaliteitsnormen en maakt gebruik van geavanceerde productietechnieken.

Innovatie. Functionaliteit. Eenvoud.

Ons breed assortiment PIR- en HF-aanwezigheidsmelders is bedoeld om de tijd dat de verlichting onnodig blijft branden, zoveel mogelijk te beperken - bv. als een ruimte niet wordt gebruikt of als er voldoende natuurlijk licht is.


Detectietechnologie: PIR of HF

PIR (Passief InfraRood) detectie

PIR

PIR aanwezigheidsmelders detecteren de beweging op basis van lichaamswarmte. Deze detectoren zijn zeer geschikt voor kleine ruimtes of waar een vooraf gepreciseerd patroon is gedefinieerd.

HF detectie

HR

HF aanwezigheidsmelders zijn gevoelig aan bewegende objecten, met een groot bereik en een hoge gevoeligheid. De aanwezigheidsmelders kunnen bewegingen detecteren door glas en net daarom moet men goed afwegen of deze detectoren de juiste keuze zijn voor bepaalde toepassingen.


Aanwezigheidsmelders lage temperatuur

Het gamma CP Electronics Minus30 verlichtingssturingen voor koelkamers werd specifiek ontworpen voor de sector van de koelingsoplossingen en ondergaat strenge tests in een koelkamer en ter plaatse.


KNX aanwezigheidsmelders

Als één van de belangrijkste fabrikanten van lichtsturingssystemen heeft CP electronics zijn ervaring en knowhow gebruikt om enkele unieke KNX aanwezigheidsmelders te bouwen. Ze worden gekenmerkt door hun zeer goede lichtregeling-algortime, hoge gevoeligheid en grote detectiezones.

Ze bestaan in 2 technologieën (HF en PIR), beschikken standaard over 2 ingangen voor druktoetsen (of contacten) en kunnen in master/slave en afwezigheidsmode werken. Via de ingebouwde infrarood ontvanger kunnen sferen of andere acties op de KNX bus worden uitgevoerd.


 

Montage in plafond en hoog plafond

De melders bestaan in versie voor inbouw en een versie voor opbouw.


Montage op/in verlichtingstoestellen

De EBMINT (gepatenteerd), EBDHS-MB en EBMPIR-MB reeksen zijn speciaal ontworpen voor een montage op of in een verlichtingstoestel. De 3 types aanwezigheidsmelders kunnen allen volledig geconfigureerd worden aan de hand van de speciaal ontworpen afstandsbedieningen en hebben een IP-waarde tot maximaal IP65. 


HF aanwezigheidsmelders

HF aanwezigheidsmelders zijn gevoelig aan bewegingen en zijn ideaal voor grote ruimtes, ruimtes met een atypische vorm of voor plaatsen waar een specifieke detectie vereist is.

Montage in/op het plafond (inbouw en opbouw)

Beschikbaar in oriënteerbare, compacte of design versie. De detectoren dedienen maximaal 20 dimbare elektronische voorschakelapparaten. De detectoren worden aangestuurd via een bidirectionele IR afstandsbediening.


Montage op de muur en plafond (opbouw)

Beschikbaar in versie standaard, IP66 en montage in een inbouwdoos. De 2 types beschikken over aanwezigheidsdetectie met schakeluitgang. Ze kunnen via een bidirectionele IR afstandsbediening worden aangestuurd en geconfigureerd. De aanwezigheidsdetectectoren zijn geschikt voor verwarmings- en ventilatietoepassingen.


Montage op/in verlichtingstoestellen

Deze aanwezigheidsdetectoren zijn ontworpen om in verlichtingstoestellen te worden gemonteerd. Ze zijn verkrijgbaar in versies met uitgangen om het licht te schakelen, te dimmen via DALI/DSI of 1-10V. Ze bedienen maximaal 4 dimbare elektronische voorschakelapparaten.


3 types afstandsbedieningen

Afstandsbediening voor programmering

  • Werkingstest
  • 'Burn-in' duur
  • Reset
  • Aanwezigheids- of afwezigheidsdetectie
  • ...

 

Afstandsbediening van de gebruiker

Voor de bediening van de verlichting en de scèneselectie/preset 1-8

Afstandsbediening voor geavanceerde programmering

Met scherm en USB-poort, communicatie in twee richtingen, macro's voor opname en duplicatie van de configuratie, instelling van de parameters van de geavanceerde functies

CP070001

CPE - Uitbreiding vr opbouwd.

CPE - Uitbreiding vr opbouwd. voor 76mm detectoren
CP090000

CPE - Opbouwdoos

CPE - Opbouwdoos voor 76mm detectoren
CP090004

CPE - Opbouwdoos IP65 IK07

CPE - Opbouwdoos IP65 IK07 voor het gamma EBDHS en 76mm detectoren
CP100000

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector inbouw 1-10V IP65
CP100001

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector inbouw 1-10V IP65 -30°C
CP100011

CPE - Muurbeugel

CPE - Muurbeugel voor het gamma EBDHS
CP100012

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector inbouw DALI/DSI IP65
CP100013

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector inbouw DALI/DSI IP65 -30°C
CP100019

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector retrofit 1-10V IP65
CP100021

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector retrofit 1-10V IP65 -30°C
CP100025

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector retrofit DALI/DSI IP65
CP100027

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector retrofit DALI/DSI IP65 -30°C
CP100028

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector retrofit ON/OFF IP65
CP100029

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector retrofit ON/OFF IP65 -30°C
CP100031

CPE - toebehoren voor het

CPE - Toebehoren voor het maskeren van het gamma EBDHS
CP100032

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector inbouw ON/OFF IP65
CP100033

CPE - EBDHS aanwezig.detector

CPE - EBDHS aanwezigheidsdetector inbouw ON/OFF IP65 -30°C
CP110000

CPE - EBDMR aanwezig.detector

CPE - EBDMR aanwezigheidsdetector inbouw ON/OFF IP40
CP110001

CPE - EBDMR aanwezig.detector

CPE - EBDMR aanwezigheidsdetector inbouw DALI/DSI IP40
CP110003

CPE EBDMR detector ON/OFF

CPE - EBDMR detector ON/OFF Wieland GST18i3