Een veilige woning zorgt voor een aangenaam en comfortabel gevoel. Met de Netatmo Slimme Buitencamera – Beste Koop volgens Test Aankoop – haalt u de winnende combinatie van scherpe detectie, groot gebruiksgemak en trendy design in huis en dat alles zonder abonnementskosten.
De Slimme Buitencamera is de eerste beveiligingscamera voor thuis die de aanwezigheid van mensen, auto's en dieren detecteert.
Als de buitencamera een persoon of auto ziet verschijnen binnen de geselecteerde zone krijgt u in realtime een melding op uw smartphone.
De bewakingscamera neemt enkel beelden op wanneer er iets gebeurt dus krijgt u enkel de relevante beelden te zien. Dag én nachtzicht van de beste kwaliteit, daar zorgen de 1080p Full-HD videokwaliteit en infrarood voor.
Bovendien kunt u de verlichting automatisch of handmatig aanzetten, allemaal in te stellen vanuit de app.
Download de app Netatmo Security voor tablet of smartphone via Google Play of App Store
![]() |
![]() |

Buitencamera met wifi
U heeft geen dure hub nodig voor onze slimme buitencamera. De camera maakt draadloos verbinding met het internet via uw eigen wifinetwerk.


Voorkeuren en zones
U kunt zelf uw meldingsvoorkeuren beheren en nauwkeurig de zones rond uw woning instellen.
Wilt u bijvoorbeeld een melding krijgen wanneer er een auto de oprit oprijdt? Of liever enkel wanneer er een persoon voor langere tijd rond blijft hangen? Of misschien wel als uw hond is ontsnapt?
Deze meldingen kiest u zelf en zo krijgt u dus enkel meldingen die voor u relevant zijn.

Verlichting
De geïntegreerde intelligente schijnwerper schrikt ongewenste bezoekers af en verlicht de weg.
Hij kan handmatig worden geactiveerd vanuit de applicatie of zodanig worden ingesteld om op te lichten wanneer een persoon, auto of dier wordt gedetecteerd.
U kunt de camera zelf installeren op de bedrading van uw bestaande buitenverlichting, u hoeft dus geen extra kap- of breekwerk te doen tijdens de installatie.
Waarschuwingen
De buiten beveiligingscamera waarschuwt in realtime, u kunt dus meteen actie ondernemen!
Via de app kunt u waar dan ook ter wereld, en op elk moment, live-beelden bekijken, door eerdere opname scrollen en de relevante beelden downloaden.
Dag én nacht
Overdag kunt u waar en wanneer u wenst de livestream van uw camera bekijken. De beelden zijn in 1080p Full-HD met een detectieafstand van 20 meter.
Kijk 's nachts discreet met het infrarood nachtzicht van de slimme buitencamera of zet de schijnwerper aan.

Altijd zonder abonnementskosten
De lokale opslag is gratis, zonder abonnement, contract of andere verborgen kosten. Net als alle functies en toekomstige updates trouwens.
De opslag van de beelden gebeurt op de gratis meegeleverde microSD-kaart. U kunt ook een persoonlijk Dropbox-account of een persoonlijke FTP-server gebruiken voor extra opslagruimte.
Duurzaamheid
De Netatmo Slimme Buitencamera’s zijn steeds extreem duurzaam: goed beschermd tegen UV stralen en tegen weer en wind, dankzij de conformiteit met de HZO waterdichtheidsnorm.
Eenvoudige installatie
De camera is gemakkelijk aan te sluiten en te installeren in plaats van bestaande verlichting. Dit is zeker geen karwei en kost u zelfs minder dan een uur.
Contacteer een installateur in uw regio
Wilt u het toch liever niet zelf installeren?
Vind hieronder een installateur en laat het gemakkelijk voor u plaatsen.

Spraakbesturing en scenario's met andere verbonden objecten.
Waar legt u de grens?
Hoe maakt u van een huis een smart home? Met ingewikkelde bekabeling? Met een installatie waarvoor u het pleisterwerk moet openslijpen? Met systemen die niet op elkaar aansluiten? Of moet het vooral duur en veel gedoe zijn? Niets van dit alles.
Een smart home creëren?
Makkelijk met Legrand.
Binnen ons gamma kunt u de link leggen met verschillende slimme oplossingen. Of u nu kiest om een beveiligingsysteem uit te bouwen met Netatmo producten, een videofoon van BTicino te installeren, of uw gehele elektriciteitsinstallatie om te toveren tot een geconnecteerde installatie met de producten van Valena Next with Netatmo: de mogelijkheden zijn eindeloos.