Netatmo Pro

Netatmo Pro

Netatmo is een erkend expert in Smart Home oplossingen en biedt een innovatief productassortiment dat eenvoudig te gebruiken en te installeren is. De producten in het PRO gamma van Netatmo hebben een garantie van 4 jaar.


Slimme Thermostaat

Bespaar energie zonder in te leveren op comfort.

De slimme thermostaat is compatibel met meer dan 1500 verwarmingsketels en warmtepompen.

De Slimme Thermostraat staat in verbinding met het Netatmo relais via de eigen radio frequentie. Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Deze thermostaat kan de meeste thermostaten, die zowel aan de muur bevestigd zijn als de draadloze, vervangen. Ze kunnen ook als nieuwe thermostaat geïnstalleerd worden om een verwarmingsketel of warmtepomp te reguleren.


Additionele Slimme Radiatorkraan

Kies de juiste temperatuur voor elke kamer in huis

Indien u een nieuwe thermostaat of pakket voor collective verwarming installeert, kan je tot 20 Slimme radiatorkranen installeren.

De slimme radiatorkranen worden via de radio verbonden met het relais (inbegrepen in het slimme thermostaatpakket of in het pakket voor collectieve verwarming). Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan op afstand bediend worden via de Netatmo Energy App. Indien je reeds een Netatmo Thermostaat hebt, hoef je alleen maar de parameters in de Netatmo Energy App te controleren om te ontdekken hoeveel Slimme Radiatorkranen je kan toevoegen.


Radiatorkranen - Startpakket voor collectieve verwarming

Stuur de temperatuur van de woning aan met collectieve verwarming.

De kranen zijn compatibel met 90% van de radiatoren op de markt, waaronder Danfoss, Heimeir en Honeywell.

Het slimme radiatorkranen-pakket voor warmtedistributie is speciaal bedoeld voor collectieve verwarming of distributieverwarming. Het bestaat uit een relais en 2 slimme radiatorkranen. Slimme radiatorkranen passen de warmwaterstroom aan die uit de leidingen van het gebouw komen. De kranen worden via de radio verbonden met het relais, dat inbegrepen is in het pakket voor distributieverwarming. Het relais wordt via wifi verbonden met het internet en kan vanop afstand bediend worden via de app.


Slimme Buitencamera

Waarschuwt in realtime, zodat in geval van inbraak actie ondernomen kan worden

Detecteert de aanwezigheid van een persoon, auto of dier

De Slimme Buitencamera is de eerste buitenbewakingscamera die de aanwezigheid van mensen, auto's en dieren detecteert en signaleert. Het waarschuwt in realtime wanneer er iemand in de buurt van het huis blijft rondhangen, een auto de oprit oprijdt of wanneer er dieren in de tuin zijn. De geïntegreerde intelligente projector schrikt ongewenste bezoekers af en verlicht de weg. De camera kan worden ingeschakeld bij detectie van een persoon, auto of dier.


Slimme Binnencamera

Waarschuwt in realtime, zodat in geval van inbraak actie ondernomen kan worden

Een revolutionaire bewakingscamera met gezichtsherkenning 

In tegenstelling tot de traditionele bewegingsalarmen waarbij tijd verloren gaat aan het bekijken van opnames, waarschuwt deze camera direct dat er een indringer gedetecteerd is door een foto van zijn gezicht en een video te sturen. De camera heeft ook een alarmdetectiefunctie. Wanneer de camera een alarm detecteert, zoals een inbraak- of brandalarm, wordt een melding naar de smartphone gestuurd en neemt de camera een video op.


Slimme Rookmelder

Waarschuwt in geval van rook, waar men zich ook bevindt

Betere beveiliging van de woning dankzij smartphone waarschuwingen en een batterij die 10 jaar meegaat

In geval van rook activeert de Slimme Rookmelder een krachtig 85 dB-alarm en stuurt realtime meldingen naar de smartphone. De batterij van de rookmelder blijft gedurende de gehele levensduur van het product werken.