Het Niloé™ schakelmateriaal, beschikbaar in witte of crèmekleurige afwerking, is eco-ontworpen, dit wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met de milieu-impact tijdens alle stappen van de levenscyclus van het product.
Ontdek naast de schakelaars en contactdozen ook de nieuwe innoverende functies.

Energie besparende bewegingsdetector
Bespaar energie dankzij het gebruik van een automatische schakelaar.
Met deze automatische schakelaar kunnen gloeilampen van 40 tot 400 W, halogeenlampen van 230V en ZLS halogeenlampen met een ferromagnetische of elektronische transformator worden bediend. Tevens is deze schakelaar uitgerust met voorgeprogrameerde waarden (0%, 33%, 66%, 100%)
Deze bewegingsdetector kan een traditionele schakelaar vervangen. Kan ook als wisselschakelaar met drukknop gebruikt worden.

Ecodimmer 2 draads legrand, de enige die alle eco lampen kan bedienen
De ecodimmer wordt gebruikt voor de bediening en dimming van gloeilampen van 20 tot 400 W, dimbare fluorescentielampen 150 W, fluo 200 VA en halogeen 400 W. De ecodimmer is tweedraads en kan geplaatst worden ter vervanging van een oude dimmer of van een bestaande wisselschakelaar.
De ecodimmer is installeerbaar in alle professionele dozen 50 mm diep met schroeven of spanklauwen.
Ook verkrijgbaar in Mosaic.

Nog meer innovatie
Het gamma bestaat uit tal van innovatieve functies:
- Afdekplaat IK7/IP44 voor vochtige ruimtes
- Inductieladers
- Adapter voor integratie van functies van het Mosaic programma
Bovendien is dit gamma beschikbaar in wit of in crème.
Voorbekabelde contactdoos
Voor het gamma Niloé, werd een dubbele voorbekabelde contactdoos met steekklemmen ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat de montage van meervoudige contactdozen veel eenvoudiger wordt.
Aangezien er maar één contactdoos moet worden bekabeld, levert dit uiteraard een enorme tijdswinst op. De dubbele voorbekabelde contactdoos kan ingebouwd worden in de Batibox van Legrand, zowel in dozen voor inbouw in de muur als voor holle wand toepassingen (type gipskarton).

Eenvoudige montage
Het Niloé schakelmateriaal bestaat uit 2 referenties: het mechanisme en de afdekplaat.
Een meervoudige installatie is mogelijk (tot 5 mechanismen).
Om de energieprestatie te verbeteren, raden wij u aan Ecobatibox-dozen te installeren bij nieuwbouw en luchtdichte hulzen aan de achterkant van het mechanisme te bevestigen bij renovatie.
Alle mecanismen zijn voorzien van steekklemmen.