Nieuwe modulaire frames

Nieuwe modulaire frames

1 reeks, 2 oplossingen

De nieuwe modulaire frames zijn ontworpen om nog gemakkelijker te integreren in de Atlantic, Atlantic inox en Marina kasten. Beschikbaar in kitvorm of u kan kiezen om ze volledig zelf samen te stellen. De frames zijn leverbaar met een kunststof of metalen afdekplaat en voldoen zo aan alle vereisten voor alle verschillende situaties.


Modulaire frames in kitvorm

Een intuïtieve oplossing voor een eenvoudige bedrading dankzij: het frame dat uitgenomen kan worden om de bekabeling te doen, gemakkelijke toegang binnenin de kast voor onderhoud van de bekabeling en de integratie van modulaire producten op een DIN-rail. 

Beschikbaar in afmetingen:

  • 400 x 300 mm - 10 modules per rij
  • 500 x 400 mm - 16 modules per rij
  • 500 x 500 mm - 21 modules per rij
  • 600 x 400 mm - 16 modules per rij
  • 700 x 500 mm - 21 modules per rij
  • 800 x 600 mm - 27 modules per rij

modulaire frames met kunststof afdekplaten

modulaire frame kit, kunststof afdekplaat

modulaire frames met metalen afdekplaten

kit met metalen afdekplaten

Voordelen modulaire frames in kitvorm

Voordelen kunststof modulaire frames:

  • Individuele afdekplaten met hoogte 150 mm. Eenvoudige montage dankzij kwartdraai montage
  • Voor Marina kasten is de diepte aanpasbaar, afhankelijk van de ruimte die nodig is tussen de kastdeur en de afdekplaat

Voordelen metalen modulaire frames:

  • Tijdsbesparing dankzij de monobloc afdekplaat
  • Maak gemakkelijk handgrepen in het monobloc om de plaat te verwijderen met behulp van de vooraf ingeslepen groeven

Samenstelbare modulaire frames

Een veelheid van mogelijkheden om uw ideale oplossing te creëren, de samenstelbare modulaire frames zijn ontworpen om te voldoen aan al uw installatie-eisen. Deze slimme oplossing kan worden gebruikt om modulaire en industriële producten op dezelfde frame te monteren, met een onberispelijke afwerking, dankzij de massieve en modulaire afdekplaten die in verschillende hoogtes beschikbaar zijn.

Beschikbaar in afmetingen:

  • 700 x 500 mm - 19 modules per rij
  • 800 x 600 mm - 25 modules per rij
  • 800 x 800 mm - 36 modules per rij
  • 1000 x 600 mm - 25 modules per rij
  • 1000 x 800 mm - 36 modules per rij
  • 1200 x 800 mm - 36 modules per rij

Samenstelbaar met kunststof afdekplaten

samenstelbaar met kunststof afdekplaten

Samenstelbaar met metalen afdekplaten

samenstelbaar metaal

Voordelen samenstelbare modulaire frames

  • Grenzeloos samenstellen en installeren
  • Keuze uit monobloc of samenstelbare afdekplaat
  • 6 verschillende afmetingen structuurstijlen, te kiezen afhankelijk van de hoogte en breedte van de kast
  • Afdekplaten voor modulaire uitrusting of volle afdekplaten
  • Isolerende, kunststof afdekplaten of metalen afdekplaten