Ekinoxe wandverdeelkasten
Met behulp van de Ekinoxe kasten – waarvan het aanbod zich uitstrekt van klemafschermkasten tot wandkasten met een grote capaciteit – kunnen elektrische installaties in overeenstemming met de norm IEC 60439-3 worden ontworpen. Ze zijn dubbel geïsoleerd (klasse II), IP 30, IK 05 en zijn in het wit (RAL 9010) uitgevoerd.
Ekinoxe wandkasten met 13 modules per rij
Deze wandkasten zijn beschikbaar met 1, 2, 3 en 4 rijen en ze worden geleverd met aardingsklemmenblokken met een hoge of een lage bevestiging in de wandkast:
De Ekinoxe wandkasten met 13 modules zijn koppelbaar. Ze kunnen met witte of transparante IP 40 – IK 07-deuren worden uitgerust.
- aardingsklemmenblokken met steekklemmen IP 2X voor beschermingsgeleiders
- scheidbare afdekplaatjes per module en halve module
- een blad met etiketten voor de markering van de modulaire apparaten
De Ekinoxe wandkasten met 13 modules zijn koppelbaar. Ze kunnen met witte of transparante IP 40 – IK 07-deuren worden uitgerust.
Rail uitrekbaar zonder gereedschap: eenvoudigere bekabeling
De XL³ 125 wandkast maakt het voor u eenvoudig om deze op de werkplaats in werking te stellen, dankzij drie functionaliteiten:
Rail uittrekbaar zonder gereedschap door een simpele beweging en zonder gereedschap is elke rail apart uittrekbaar. Om de loop van de kabels te vergemakkelijken.
Uittrekbare aardingsklemmenblok. De aardingsklem is uittrekbaar zonder gereedschap om het doorvoeren van kabels te vergemakkelijken.
Uittrekbare kabeldoorvoerplaat. De kabeldoorvoerplaat is uittrekbaar zonder gereedschap om de directe ingang van de kabels mogelijk te maken.
Rail uittrekbaar zonder gereedschap door een simpele beweging en zonder gereedschap is elke rail apart uittrekbaar. Om de loop van de kabels te vergemakkelijken.
Uittrekbare aardingsklemmenblok. De aardingsklem is uittrekbaar zonder gereedschap om het doorvoeren van kabels te vergemakkelijken.
Uittrekbare kabeldoorvoerplaat. De kabeldoorvoerplaat is uittrekbaar zonder gereedschap om de directe ingang van de kabels mogelijk te maken.
Frame kantelbaar en uitrekbaar zonder gereedschap
Doorvoer van kabels vereenvoudigd door het frame te kantelen.
De doorvoer van de kabels in één simpele beweging:
Frame kantelbaar zonder gereedschap. U ontgrendelt het frame zonder gereedschap door één simpele beweging.
Aardingsklemmenblok uittrekbaar. Door de aardingsklem zonder gereedschap er uit te trekken, wordt de doorvoer van kabels vereenvoudigd.
Uittrekbaar frame. U kunt ook de plaatsing van de producten uitvoeren op een werkblad met het frame verwijderd uit de kast.
Frame kantelbaar zonder gereedschap. U ontgrendelt het frame zonder gereedschap door één simpele beweging.
Aardingsklemmenblok uittrekbaar. Door de aardingsklem zonder gereedschap er uit te trekken, wordt de doorvoer van kabels vereenvoudigd.
Uittrekbaar frame. U kunt ook de plaatsing van de producten uitvoeren op een werkblad met het frame verwijderd uit de kast.
Metalen uitvoering - volledig modulair

Geleverd compleet met rails, afdekplaten en plaat met uitsnijdbare kabelingangen, afneembare zij-, boven- en onderwanden die afsnijdbaar zijn voor het invoeren van kabelinvoerplaten.
Geschikt voor de apparaten als DPX ³160, Lexic en Vistop tot 125 A.
Geschikt voor de apparaten als DPX ³160, Lexic en Vistop tot 125 A.