Enkelfasige voedingen

Geschakelde voedingen
Volgens de normen UL 508, UL 60950 en IEC EN 60950-1 EN 55022 klasse B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 en EN 61204-3 Werkingsfrequentie: 50/60 Hz
- Verklikkerlampje voor aanwezigheid uitgangsspanning
- Regelpotentiometer op voorzijde voor de uitgangsspanning
- Ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting of overbelasting
- Bevestiging op symmetrische 3 rail diepte 7,5 mm en 15 mm

Gelijkgerichte gefilterde voedingen
Voor de voeding van een toepassing met een = spanning van 12 V of 24 V Bevestiging op 3 rail.
Volgens de normen IEC/EN 61558-2-6
Geschikt voor het realiseren van apparatuur volgens de normen EN 61131-2, EN 60204 en EN 61439-1 Bestaande uit:
- een veiligheidstransformator met parasietfilter
- een filtercondensator
- een beveiliging door CTP(1) geïntegreerd op de primaire zijde
- dubbele uitgangsklemmen
Capaciteit van de klemmen: 6 mm² soepel
Klasse II met afdekplaat
Rimpelfactor < 3 %
Omgevingstemperatuur zonder declassering: 60 °C
Voeding 230 V ± ± 15 V±
Transformatoren
Beveiligen tegen overbelasting en kortsluiting.

Transformatoren voor bellen
- Volgens de normen CEI/EN 61558-2-8.
- Beschikbaar in:
- 230 V / 8 V
- 230 V / 12 V - 8 V
- 203 V / 24 V - 12 V

Transformatoren voor veiligheid
Volgens de norm CEI/EN 61558-2-6

004101

004107

004110

004111

004113

413090

413091

413092

413093

413095

413096

413097

413098