Geconnecteerde verdeelkast

Geconnecteerde verdeelkast

Meer comfort in alle eenvoud

Met onze geconnecteerde verdeelkastoplossingen en de Home + Control-applicatie profiteert u van een compleet systeem om uw elektrische installatie te beheren en aan te sturen, in eender welk gebouwtype, van eengezinswoningen tot grote appartementsgebouwen.

loading...

Voordelen

De geconnecteerde producten van Legrand en Netatmo zorgen voor nog meer comfort in huis,
waardoor het een echte'thuis’ wordt. Een woning die zich aanpast aan de gewoonten van haar bewoners. Of het nu voor de verlichting, de verwarming, de rookmelder, de videofoon of de camera's is, de gebruiker kan eenvoudig en intuïtief de controle nemen over zijn woning.

  • Eenvoudig het energieverbruik monitoren
  • Verlichting op afstand bedienen zonder de installatie te wijzigen
  • De werking van energievretende apparaten op afstand aansturen en plannen
  • Home+ Control : één enkele applicatie om alles te sturen

Assortiment

Gateway EMDX³ with Netatmo

Dient als verbinding tussen de modem en de geconnecteerde producten van Legrand. Kan worden geïnstalleerd in de elektrische verdeelkast of in een van de ruimtes van de woning, afhankelijk van het gekozen model.

Energiemeter

energiemeter

Wordt geïnstalleerd in de elektrische verdeelkast en meet het totale verbruik van de installatie of dat van een specifieke lijn.


Geconnecteerde teleruptoren

Wordt in de elektrische verdeelkast geïnstalleerd zonder dat een gekoppelde beveiliging vereist is (geen beveiligingsschakelaar op de stuurstroomkring) ter vervanging van een bestaande teleruptor (renovatie) of om een geconnecteerde installatie te creëren/aan te vullen.

Geconnecteerde contactoren

Wordt in de elektrische verdeelkast geïnstalleerd zonder dat een gekoppelde beveiliging vereist is (geen beveiligingsschakelaar op de stuurstroom-kring) ter vervanging van een bestaande contactor of om een geconnecteerde installatie te creëren/aan te vullen.


Geconnecteerde ecoteller

geconnecteerde-ecoteller

Eenvoudige bewaking op afstand van uw verbruik

Meet alle verbruik:

  • Totaal verbruik van de installatie en tot 5 personaliseerbare kringen (gas, warm water, koud water, enz.)
  • Directe weergave van metingen op het geïntegreerd scherm

Geconnecteerde voorrangschakelaar

geconnecteerde-voorrangschakelaar

Beheer uw verbruik om onvoorziene stroomonderbrekingen te vermijden

Controleer het totale vermogen:
Schakel de meest energieverbruikende toestellen één na één af door de kringen van de geconnecteerde stopcontacten, -kabelcontacten of -schakelaars in de installatie te onderbreken.

Proactief uitschakelen van apparaten:
Vermijdt het risico van overconsumptie door bepaalde apparaten uit te schakelen en ze weer in te schakelen wanneer het risico is verdwenen.


 


Installatie

Nieuwe installatie

Om van start te gaan met een geconnecteerde installatie vanaf de elektrische verdeelkast volstaat het gewoon een bedieningsmodule EMDX³ with Netatmo te installeren.

Voor nieuwbouw en renovatie van niet geconnecteerde woningen.

  1. Installeer de gateway in de verdeelkast
  2. Verbind de gateway met de internetbox
  3. Toevoegen of vervangen van teleruptoren, contactoren of energiemeters

Integratie in een bestaande installatie 'with Netatmo'

De geconnecteerde producten van Legrand en Netatmo zorgen voor nog meer comfort in huis, waardoor het een echte'thuis’ wordt. Een woning die zich aanpast aan de gewoonten van haar bewoners. Of het nu voor de verlichting, de verwarming, de rookmelder, de videofoon of de camera's is, de gebruiker kan eenvoudig en intuïtief de controle nemen over zijn woning.

Eenvoudige installatie in slechts 2 stappen :

  1. Controleer of u een Netatmo gateway hebt
  2. vervang de bestaande teleruptoren, contactoren of energiemeters

Home+ Control applicatie

Voordelen

  • Afstandsbediening
  • Spraakbesturing
  • Gemakkelijke planning
  • Intelligent energiebeheer (monitoring van alle verbruik in grafische vorm, met dag/week/maand/jaar historiek).

Met de app kunnen van op afstand via de smartphone en/of met de stem (via een spraakassistent) de verlichting, rolluiken, verwarming en elektrische apparaten bediend worden. Deze app biedt ook de mogelijkheid om woonscenario’s te personaliseren, de werking van de apparaten te plannen, het energieverbruik in detail te monitoren en alarmen te configureren op een smartphone.

De Home + Control-applicatie is volledig gratis en beschikbaar via Google Play of de App Store.