De koppelbare differentieelblokken DX³
- types AC, A en Hpi
- 2P, 3P en 4P tot 125 A
- intuïtief en betrouwbaar kliksysteem maakt een snelle, veilige koppeling mogelijk met de automaten DX³.
- geïntegreerde meet- en tellerfuncties

Koppelbare differentieelblokken, hpi-type
- Gemakkelijk bereikbare instellingen op het frontpaneel met doorzichtige deksel dat kan worden verlood.
- Gevoeligheid: 30, 300, 500 en 1000 mA
- Vertraging: onmiddellijk, selectief (60 ms) of vertraagd (150 ms)


Koppelbare differentieelblokken met geïntegreerde energieteller of meetcentrale
- Conform de normen EN 61009-1, EN 60947-2 en 61557-12 (PMD/DD/K55)
- Elektronische instellingen op het frontpaneel
- Gevoeligheid: 30, 300, 1000 en 3000 mA
- Vertraging: onmiddellijk of vertraagd (300 ms, 1 s, 3 s)
- Voor integratie in de EMDX³ weergave- en supervisiesoftware met interface ref. 421075, om informatie en de status van de externe automaten terug te sturen.
- Nauwkeurigheid: EN 61557-12 Klasse 1

410401

410402

410410

410411

410413

410414

410424

410426

410428

410429

410431

410432

410434

410435

410446

410457

410462

410471

410472

410474