Een installatieautomaat en differentieelschakelaar in één omhulsel
Een differentieelautomaat (ook wel alamat) is een combinatie van een installatieautomaat en een differentieelschakelaar in één omhulsel. Daardoor vervult dit product dan ook een dubbele functie: enerzijds zorgt de differentieelautomaat voor de beveiliging van kringen tegen overstroom en kortsluiting, anderzijds zorgt deze voor de beveiliging van personen tegen elektrocutie.
DX³ differentieelautomaten van Legrand
Legrand biedt u met zijn nieuwe serie van DX³ differentieelautomaten de perfecte oplossing voor uw toepassingen. Dankzij de beperkte afmetingen van de vierpolige differentieelautomaten (slechts 4 modules) bespaart u veel plaats in de verdeler waardoor uw paneel economischer wordt.
Dit assortiment beantwoordt aan de internationale standaard IEC 61009-1 en is dankzij zijn Type A beveiliging inzetbaar in alle types installaties. Bovendien is er een “F” serie beschikbaar die ingezet kan worden voor installaties met aanzienlijke netvervuiling (hoge immuniteit) en tegen hoogfrequente foutstromen. Naast de vierpolige uitvoering bestaat er eveneens een enkelpolige + nul variant (2 modules breed) voor enkelfasige kringen.



Beschikbaarheid van de klemmen
De zichtbaarheid en toegankelijkheid van de schroefklemmen maakt het aansluiten van de kabels gemakkelijker.
Duidelijke en eenvoudige codering
Geoptimaliseerde ruimte schakelkast
Differentieelautomaat DX³ 6000 6kA

Differentieelautomaat DX³ 6000 10kA

B + C karakterisitiek
Frequentie 50 Hz
B-karakteristiek:
- 10mA - 16 A
- 30mA - 6 t/m 40 A
C-karakteristiek:
- 10mA - 16 A
- 30mA - 6 t/m 40 A
- 30mA HPI - 6 t/m 25 A
Beschikbaar in:
- Enkelpolig + Nul 230/400V~
Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A en kortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.
B + C karakterisitiek
Frequentie 50 Hz
B-karakteristiek:
- 30mA - 10 t/m 32 A
- 300mA - 10 t/m 32 A
C-karakteristiek:
- 30mA - 10 t/m 32 A
- 300mA - 10 t/m 32 A
- 30mA HPI - 16 t/m 32 A
Beschikbaar in:
- Vierpolig 230/400V~
Kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 61009-1 - 6000 A enkKortsluitafschakelvermogen volgens IEC 60947-2 - 6kA
Kan voorzien worden van DX³ hulpcontacten.