Klemmenkasten

Klemmenkasten

Klemafschermkast

Klemafschermkasten

Ze worden geleverd met een folie, met een vast te klikken kap, die niet vastgeklikt geleverd 
is en die kan worden verlood. 
Ze bestaan uit: 

  • 1 bodem met langwerpige positioneergaten
  • 1 DIN-rail

Van de klemafschermkasten zijn verschillende versies beschikbaar 

  • wandkasten met 1 tot 4 modules met een capaciteit van 1, 2 of 4 modules
  • wandkasten met 6 modules, die worden geleverd met een IP 2X aardingsklemmenblok 
    met 4 gaten van 1,5 – 16 mm².

 


 

Ekinoxe mini wandkast

Ekinoxe mini wandkasten met 8/9 modules

Ze bestaan uit:

  • 1 bodem met langwerpige positioneergaten 
  • 1 DIN-rail 

Geleverd met IP 2X aardingsklemmenblok met 8 gaten van 1,5 – 16 mm². Bevestiging van de kap met 4 schroeven met snelle spoed. Verloodbare kap.