IP 66, zijn geschikt voor de moeilijke omgevingen van de voedingsmiddelen- en waterbehandelingsindustrie, de farmaceutische en chemische industrie, ...
Beschikbaar in de volgende versies:
- verticaal van 300 x 200 x 160 mm tot 1400 x 800 x 400 mm
- vierkant van 400 x 400 x 200 mm tot 800 x 800 x 300 mm
- horizontaal van 300 x 400 x 200 mm tot 400 x 600 x 250 mm
Specifieke toebehoren: inox bevestigingshaken.
Beschikbaar in inox 304L en inox 316L